De SIMPLEX-Serie 3068 beschikt over de inzetcombinatie Plastik / Nylon
Het rode Plastik-inzetstuk (Serie 3206) is hard en daarmee olie- en vetbestendig
Het Nylon-inzetstuk (Serie 3208) biedt uitstekende slageigenschappen en garandeert een maximale stevigheid met de hoogste levensduur. Hij is gemaakt van een extreem zuiver materiaal en daardoor wezenlijk vlijtvaster en duurzamer en versplintert zelfs niet bij mintemperaturen
De gietijzeren behuizing beschikt over een geïntegreerde steelbeschermingshuls, die voor een hoge breukvastheid zorgt
De hoogwaardige, trillingsdempende, ergonomisch gevormde houtsteel is bij de greep dubbel gelakt en hierdoor vuilafstotend
Dankzij het slimme Simplex-principe zijn alle componenten uitwisselbaar en vervangbaar. Dit is niet enkel economischer maar bespaart ook grondstoffen
Deze uitvoering is beschikbaar in de maten D30mm tot D60mm
Productkenmerken:
Utilizări versatile, asamblare, lucrări de reparaţii şi întreţinere, tinichigerie, construcţia de case din prefabricate, lucrări de dulgherie, construcţia de schele, construcţia de corturi
Dit artikel 3068.030 - SIMPLEX-Hamers met zacht oppervlak Plastic / nylon; met gietijzeren behuizing en een houten steel van hoge kwaliteit / (Ø: 30 mm) is een variant van de artikelgroep SIMPLEX-Hamers met zacht oppervlak Plastic / nylon; met gietijzeren behuizing en een houten steel van hoge kwaliteit (EH 3068.)
Steel
Inzet 1
Inzet 2
Behuizing
Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863
Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.
Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."