SIM­PLEX-Ha­mers met zacht op­per­vlak
Nylon; met gietijzeren behuizing en een houten steel van hoge kwaliteit

EH 3008.

De SIMPLEX-kunststofhamer uit de serie 3008 is aan beide kanten voorzien van Nylon-inzetstukken

Deze witte slaginzet (Serie 3208) biedt uitstekende slageigenschappen en garandeert een maximale stevigheid met de hoogste duurzaamheid. Hij is gemaakt van een zuiver materiaal. In vergelijking met spuitgegoten Kunststof-inzetstukken is hij daardoor wezenlijk slijtvaster en duurzamer. Daarnaast is hij olie- en vetbestendig

Gietijzeren behuizing met geïntegreerde steelbeschermingshuls, die voor een hoge breukvastheid zorgt

De hoogwaardige, trillingsdempende, ergonomisch gevormde houten steel is bij de greep dubbel gelakt alsmede vuilafstotend

Dankzij het slimme SIMPLEX-principe zijn alle componenten uitwisselbaar en vervangbaar. Dit is niet enkel economischer maar ook grondstoffen besparend

Deze uitvoering is beschikbaar in de maten D30mm tot D80mm, tevens verkrijgbaar als voorslaghamer (3008.081)

Productkenmerken:

  • SIMPLEX–kunststofhamer aan beide zijden voorzien van Nylon-inzetstukken (Wit, hard, zeer slijtvast, geen versplintering ook niet bij mintemperaturen, olie- en vetbestendig)
  • Behuizing van gietijzer met geïntegreerde steelbeschermingshuls en hogere breukvastheid
  • Hoogwaardige, trillingsdempende, ergonomisch gevormde houten steel; greep dubbel gelakt (vuilafstotend)
  • Alle delen zijn uitwisselbaar / vervangbaar, daarmee economischer en grondstoffen besparend
  • Deze uitvoering is beschikbaar in de maten D30mm tot D80mm, tevens verkrijgbaar als voorslaghamer

Toepassingsgebied

Aanpassen van werkstukken, assemblage van werkstukken met scherpe hoeken, montage behuizingen, stempelmakerij, installatiebouw, hal constructies, staal constructies, beursbouw, plaatbewerking, reparatie en onderhoud werkzaamheden

Uw selectie resulteerde in 5 resultaten

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]

Meer details

Artikelnummer
Prijs [€]
Beschikbaar
Ø [mm]:
30 mm
lkopf [mm]:
90 mm
lhges [mm]:
295 mm
gewicht [g]:
340 g
Artikelnummer:
3008.030
SIMPLEX-Hamers met zacht oppervlak
  • Ø: 30 mm
  • lkopf : 90 mm
  • lhges : 295 mm
  • Lengte x Breedte x Hoogte: 295 mm x 90 mm x 30 mm
  • Gewicht: 340 g
  • GTIN: 4030618300229
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
Ø [mm]:
40 mm
lkopf [mm]:
115 mm
lhges [mm]:
325 mm
gewicht [g]:
650 g
Artikelnummer:
3008.040
SIMPLEX-Hamers met zacht oppervlak
  • Ø: 40 mm
  • lkopf : 115 mm
  • lhges : 325 mm
  • Lengte x Breedte x Hoogte: 325 mm x 115 mm x 40 mm
  • Gewicht: 650 g
  • GTIN: 4030618300236
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
Ø [mm]:
50 mm
lkopf [mm]:
135 mm
lhges [mm]:
370 mm
gewicht [g]:
1130 g
Artikelnummer:
3008.050
SIMPLEX-Hamers met zacht oppervlak
  • Ø: 50 mm
  • lkopf : 135 mm
  • lhges : 370 mm
  • Lengte x Breedte x Hoogte: 370 mm x 135 mm x 50 mm
  • Gewicht: 1130 g
  • GTIN: 4030618300243
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
Ø [mm]:
60 mm
lkopf [mm]:
150 mm
lhges [mm]:
405 mm
gewicht [g]:
1500 g
Artikelnummer:
3008.060
SIMPLEX-Hamers met zacht oppervlak
  • Ø: 60 mm
  • lkopf : 150 mm
  • lhges : 405 mm
  • Lengte x Breedte x Hoogte: 405 mm x 150 mm x 60 mm
  • Gewicht: 1500 g
  • GTIN: 4030618300250
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
Ø [mm]:
80 mm
lkopf [mm]:
175 mm
lhges [mm]:
490 mm
gewicht [g]:
2880 g
Artikelnummer:
3008.080
SIMPLEX-Hamers met zacht oppervlak
  • Ø: 80 mm
  • lkopf : 175 mm
  • lhges : 490 mm
  • Lengte x Breedte x Hoogte: 490 mm x 175 mm x 80 mm
  • Gewicht: 2880 g
  • GTIN: 4030618300267
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view

Materiaal

Steel

  • hout

Inzetten

  • Nylon, wit 
  • hard 
  • heel slijtvast
  • geen schilfers
  • olie en vet resistent

Behuizing

  • smeedbaar gietijzer
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 3008. SIMPLEX-Hamers met zacht oppervlak – Nylon; met gietijzeren behuizing en een houten steel van hoge kwaliteit
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
DOC0011462__58459.pdf
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
montage instructies SIMPLEX 
Categorie:
Handleiding
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
DOC0017865__88185.pdf
Categorie:
Handleiding
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Application overview hand tools
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."