SIM­PLEX-Ha­mers met zacht op­per­vlak
TPE-mid / nylon; met aluminium behuizing en hoogwaardige houten steel

EH 3138.

De SIMPLEX-Serie 3138 beschikt over de inzetcombinatie TPE-mid / Nylon

Het grijze TPE-mid-inzetstuk (Serie 3203) maakt een vergelijkbare slagkracht mogelijk als de zwarte rubberen slaginzet, er blijft geen ongewenste zwarte afdruk achter

Het Nylon-inzetstuk (Serie 3208) biedt uitstekende slageigenschappen en garandeert een maximale stevigheid met de hoogste levensduur. Hij is gemaakt van een extreem zuiver materiaal. In vergelijking met spuitgegoten kunststof inzetten is hij daardoor wezenlijk slijtvaster en duurzamer en versplintert zelfs niet bij mintemperaturen. Daarmee is hij olie- en vetbestendig

De extra lichte aluminium behuizing met geïntegreerde steelbeschermingshuls laat de gebruiker de slagkracht goed controleren. Hierdoor kan er met gevoelige materialen worden gewerkt

De hoogwaardige, trillingsdempende, ergonomisch gevormde houtsteel is bij de greep dubbel gelakt en hierdoor vuilafstotend

Dankzij het slimme Simplex-principe zijn alle componenten uitwisselbaar en vervangbaar. Dit is niet enkel economischer maar bespaart ook grondstoffen

Deze uitvoering is beschikbaar in de maten D30mm tot D60mm

Productkenmerken:

  • SIMPLEX–kunststofhamer in de inzetcombinatie TPE-mid (grijs, middelhard, slijtvrij) / Nylon (wit, hard, zeer slijtvast, geen versplintering, ook niet bij mintemperaturen, olie- en vetbestendig)
  • Extra lichte aluminium behuizing met geïntegreerde steelbeschermingshuls. Laat de gebruiker de slagkracht goed controleren (ideaal voor breukgevoelige materialen)
  • Hoogwaardige, trillingsdempende, ergonomisch gevormde houten steel; De greep is dubbel gelakt (vuilafstotend)
  • Alle delen zijn uitwisselbaar / vervangbaar, daarmee is de hamer economischer en grondstoffen besparend
  • Beschikbaar in de maten D30mm tot D60mm

Toepassingsgebied

Vouw- en buigwerkzaamheden, positionering en verstellen van lichte/kwetsbare werkstukken

Uw selectie resulteerde in 4 resultaten

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]

Meer details

Artikelnummer
Prijs [€]
Beschikbaar
Ø [mm]:
30 mm
lkopf [mm]:
90 mm
lhges [mm]:
295 mm
gewicht [g]:
203 g
Artikelnummer:
3138.030
SIMPLEX-Hamers met zacht oppervlak
  • Ø: 30 mm
  • lkopf : 90 mm
  • lhges : 295 mm
  • Lengte x Breedte x Hoogte: 295 mm x 90 mm x 30 mm
  • Gewicht: 203 g
  • GTIN: 4030618305439
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
Ø [mm]:
40 mm
lkopf [mm]:
115 mm
lhges [mm]:
325 mm
gewicht [g]:
380 g
Artikelnummer:
3138.040
SIMPLEX-Hamers met zacht oppervlak
  • Ø: 40 mm
  • lkopf : 115 mm
  • lhges : 325 mm
  • Lengte x Breedte x Hoogte: 325 mm x 115 mm x 40 mm
  • Gewicht: 380 g
  • GTIN: 4030618305446
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
Ø [mm]:
50 mm
lkopf [mm]:
135 mm
lhges [mm]:
370 mm
gewicht [g]:
665 g
Artikelnummer:
3138.050
SIMPLEX-Hamers met zacht oppervlak
  • Ø: 50 mm
  • lkopf : 135 mm
  • lhges : 370 mm
  • Lengte x Breedte x Hoogte: 370 mm x 135 mm x 50 mm
  • Gewicht: 665 g
  • GTIN: 4030618305453
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
Ø [mm]:
60 mm
lkopf [mm]:
150 mm
lhges [mm]:
405 mm
gewicht [g]:
880 g
Artikelnummer:
3138.060
SIMPLEX-Hamers met zacht oppervlak
  • Ø: 60 mm
  • lkopf : 150 mm
  • lhges : 405 mm
  • Lengte x Breedte x Hoogte: 405 mm x 150 mm x 60 mm
  • Gewicht: 880 g
  • GTIN: 4030618305460
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view

Materiaal

Steel

  • hout

Inzet 1

  • TPE-mid, grijs 
  • vlekt niet
  • Medium hard

Inzet 2

  • Nylon, wit 
  • hard 
  • heel slijtvast
  • geen schilfers
  • olie en vet resistent

Behuizing

  • aluminium AI
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 3138. SIMPLEX-Hamers met zacht oppervlak – TPE-mid / nylon; met aluminium behuizing en hoogwaardige houten steel
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
DOC0011462__58459.pdf
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
montage instructies SIMPLEX 
Categorie:
Handleiding
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
DOC0017865__88185.pdf
Categorie:
Handleiding
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Application overview hand tools
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."