Ver­van­gen­de schroe­ven
SIMPLEX aluminium behuizing

EH 3122.

Uw selectie resulteerde in 4 resultaten

Ø [mm]
gewicht [g]

Meer details

Artikelnummer
Prijs [€]
Beschikbaar
Ø [mm]:
30 mm
gewicht [g]:
10 g
Artikelnummer:
3122.039
Vervangende schroef
  • Ø: 30 mm
  • Lengte x Breedte x Hoogte: 62 mm x 43 mm x 76 mm
  • Gewicht: 10 g
  • GTIN: 4030618312680
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
Ø [mm]:
40 mm
gewicht [g]:
10 g
Artikelnummer:
3122.049
Vervangende schroef
  • Ø: 40 mm
  • Lengte x Breedte x Hoogte: 74 mm x 32 mm x 109 mm
  • Gewicht: 10 g
  • GTIN: 4030618312697
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
Ø [mm]:
50 mm
gewicht [g]:
49 g
Artikelnummer:
3122.059
Vervangende schroef
  • Ø: 50 mm
  • Lengte x Breedte x Hoogte: 30 mm x 16 mm x 16 mm
  • Gewicht: 49 g
  • GTIN: 4030618312703
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
Ø [mm]:
60 mm
gewicht [g]:
51 g
Artikelnummer:
3122.069
Vervangende schroef
  • Ø: 60 mm
  • Lengte x Breedte x Hoogte: 40 mm x 16 mm x 16 mm
  • Gewicht: 51 g
  • GTIN: 4030618312710
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view

Opmerkingen

compleet met bout en moer 

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 3122. Vervangende schroeven – SIMPLEX aluminium behuizing
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
SIMPLEX housings
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
DOC0011462__58459.pdf
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
montage instructies SIMPLEX 
Categorie:
Handleiding
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
DOC0017865__88185.pdf
Categorie:
Handleiding
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Application overview hand tools
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."