3011.060 - SIMPLEX gietijzeren behuizing

De SIMPLEX-gietstalen behuizing (Serie 3011) is de meest gebruikte behuizing in het Halder assortiment. Hij heeft een geïntegreerde steelbeschermigshuls, die de steel bij misslagen beschermd. Deze robuuste, trillingsdempende behuizing is ook dankzij zijn lakbescherming zeer duurzaam en heeft een hoge breukvastheid. Deze kunststofhamer is beschikbaar in de maten D30mm tot D140mm

Productkenmerken:

  • SIMPLEX–gietstaal behuizing
  • Met geïntegreerde steelbeschermhuls
  • Hoge breukvastheid
  • Geen versplintering
  • Trillingsdempend
  • Met poederlakbescherming
  • Zeer duurzaam, gaat lang mee
  • Halder bestseller
  • Beschikbaar voor de SIMPLEX-bankhamer D30mm tot D140mm, evenals speciale uitvoering voor de SIMPLEX–splijtbijl en SIMPLEX–splijthamer

Dit artikel 3011.060 - SIMPLEX gietijzeren behuizing / (Ø: 60 mm) is een variant van de artikelgroep SIM­PLEX giet­ij­ze­ren be­hui­zing (EH 3011.)

Ø [mm]
gewicht [g]
Artikelnummer
Prijs [€]
Beschikbaar
Ø [mm]:
60 mm
gewicht [g]:
975 g
Artikelnummer:
3011.060
SIMPLEX gietijzeren behuizing
  • Ø: 60 mm
  • Lengte x Breedte x Hoogte: 74 mm x 32 mm x 109 mm
  • Gewicht: 975 g
  • GTIN: 4030618301325
  • proficl@ss 5.0: EAB585c005
  • ecl@ss 10.1: 21-04-92-30

Materiaal

Behuizing

  • smeedbaar gietijzer

Opmerkingen

compleet met bout, moer en veerring 

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 3011.060
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
SIMPLEX housings
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
SIMPLEX soft-face mallets
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."