De SIMPLEX-gietstalen behuizing (Serie 3011) is de meest gebruikte behuizing in het Halder assortiment. Hij heeft een geïntegreerde steelbeschermigshuls, die de steel bij misslagen beschermd. Deze robuuste, trillingsdempende behuizing is ook dankzij zijn lakbescherming zeer duurzaam en heeft een hoge breukvastheid. Deze kunststofhamer is beschikbaar in de maten D30mm tot D140mm
Productkenmerken:
Dit artikel 3011.080 - SIMPLEX gietijzeren behuizing / (Ø: 80 mm) is een variant van de artikelgroep SIMPLEX gietijzeren behuizing (EH 3011.)
Behuizing
compleet met bout, moer en veerring
Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863
Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.
Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."