Productfilter
Uw selectie resulteerde in 7 resultaten
Meer details
Ø: 30 mm
Lengte x Breedte x Hoogte: 24 mm x 11 mm x 11 mm
Gewicht: 10 g
GTIN: 4030618312598
proficl@ss 5.0: AAA905c002
ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
Meer details
Ø: 40 mm
Lengte x Breedte x Hoogte: 30 mm x 14 mm x 14 mm
Gewicht: 10 g
GTIN: 4030618312604
proficl@ss 5.0: AAA905c002
ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
Meer details
Ø: 50 mm
Lengte x Breedte x Hoogte: 36 mm x 17 mm x 17 mm
Gewicht: 49 g
GTIN: 4030618312611
proficl@ss 5.0: AAA905c002
ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
Meer details
Ø: 60 mm
Lengte x Breedte x Hoogte: 36 mm x 17 mm x 17 mm
Gewicht: 51 g
GTIN: 4030618312628
proficl@ss 5.0: AAA905c002
ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
Meer details
Ø: 80 mm
Lengte x Breedte x Hoogte: 46 mm x 19 mm x 19 mm
Gewicht: 400 g
GTIN: 4030618312635
proficl@ss 5.0: AAA905c002
ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
Meer details
Ø: 100 mm
Lengte x Breedte x Hoogte: 61 mm x 25 mm x 25 mm
Gewicht: 173 g
GTIN: 4030618312642
proficl@ss 5.0: AAA905c002
ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
Meer details
Ø: 125 mm
Lengte x Breedte x Hoogte: 86 mm x 25 mm x 25 mm
Gewicht: 206 g
GTIN: 4030618312659
proficl@ss 5.0: AAA905c002
ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
Opmerkingen
compleet met bout, moer en veerring
Datasheet EH 3011. Vervangende schroeven – SIMPLEX gietijzeren behuizing
Mand downloaden:
Mand downloaden
Application overview hand tools
Categorie:
Infomatie materiaal
Mand downloaden:
Mand downloaden
Conform RoHS
Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863
Bevat geen SVHC stoffen
Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.
Bevat geen propositie 65 stoffen
Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Vrij van conflictmineralen
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."