BA­SE­PLEX ha­mers met zacht op­per­vlak
Cellulose acetate / cellulose acetate met gietijzeren behuizing en houten steel

EH 3906.

BASEPLEX is de instapproductlijn, die voldoet aan de hoge kwaliteitseisen van Halder

De BASEPLEX-kunststofhamer uit de serie 3906 is aan beide zijden voorzien van celluloseacetaat.Dit rode inzetstuk is hard alsmede olie- en vetbestendig

De behuizing is van hoogwaardig gietijzer en bevat een steelbeschermer en een technische geavanceerde houder voor de inzetstukken

De houten steel is ergonomisch gevormd en gelakt. Het inzetstuk alsmede de steel zijn uitwisselbaar

Verkrijgbaar in de maten D25mm tot D50mm

Productkenmerken:

  • BASEPLEX-kunststofhamer met aan beide zijden celluloseacetaat-inzetstukken (rood, hard, olie- en vetbestendig)
  • Prijsgunstige instapproductlijn in de vertrouwde Halder-kwaliteit
  • Basisbehuizing van hoogwaardig zinkgietwerk met steelbescherming en technisch verfijnde houder voor de slaginzetten
  • Ergonomisch gevormd, gelakte houten steel
  • De slaginzet en de steel zijn uitwisselbaar
  • Verkrijgbaar in de maten D25mm tot D50mm

Toepassingsgebied

Veelzijdig toepasbaar, voor normaal gebruik

Uw selectie resulteerde in 4 resultaten

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]

Meer details

Artikelnummer
Prijs [€]
Beschikbaar
Ø [mm]:
25 mm
lkopf [mm]:
86 mm
lhges [mm]:
270 mm
gewicht [g]:
215 g
Artikelnummer:
3906.025
BASEPLEX hamer met zacht oppervlak
  • Ø: 25 mm
  • lkopf : 86 mm
  • lhges : 270 mm
  • Lengte x Breedte x Hoogte: 270 mm x 86 mm x 25 mm
  • Gewicht: 215 g
  • GTIN: 4030618304067
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
Ø [mm]:
30 mm
lkopf [mm]:
95 mm
lhges [mm]:
280 mm
gewicht [g]:
360 g
Artikelnummer:
3906.030
BASEPLEX hamer met zacht oppervlak
  • Ø: 30 mm
  • lkopf : 95 mm
  • lhges : 280 mm
  • Lengte x Breedte x Hoogte: 280 mm x 95 mm x 30 mm
  • Gewicht: 360 g
  • GTIN: 4030618304074
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
Ø [mm]:
40 mm
lkopf [mm]:
103 mm
lhges [mm]:
330 mm
gewicht [g]:
510 g
Artikelnummer:
3906.040
BASEPLEX hamer met zacht oppervlak
  • Ø: 40 mm
  • lkopf : 103 mm
  • lhges : 330 mm
  • Lengte x Breedte x Hoogte: 330 mm x 103 mm x 40 mm
  • Gewicht: 510 g
  • GTIN: 4030618304081
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
Ø [mm]:
50 mm
lkopf [mm]:
117 mm
lhges [mm]:
340 mm
gewicht [g]:
940 g
Artikelnummer:
3906.050
BASEPLEX hamer met zacht oppervlak
  • Ø: 50 mm
  • lkopf : 117 mm
  • lhges : 340 mm
  • Lengte x Breedte x Hoogte: 340 mm x 117 mm x 50 mm
  • Gewicht: 940 g
  • GTIN: 4030618304098
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view

Materiaal

Steel

  • hout

Inzetten

  • Cellulose acetaat, rood
  • hard 
  • olie en vet resistent

Behuizing

  • Gegoten zink
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 3906. BASEPLEX hamers met zacht oppervlak – Cellulose acetate / cellulose acetate met gietijzeren behuizing en houten steel
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
BASEPLEX soft-face mallet
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
DOC0011462__58459.pdf
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
montage instructies SIMPLEX 
Categorie:
Handleiding
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
DOC0017865__88185.pdf
Categorie:
Handleiding
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Application overview hand tools
Categorie:
Infomatie materiaal
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden

Conform RoHS 

Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c

 

Bevat SVHC stoffen >0,1% w/w

Bevat lood - SVHC-lijst per 27.06.2024.

 

Bevat propositie 65 stoffen


Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."