3988.030 - BASEPLEX inzet
Nylon, wit 

De BASEPLEX-slaginzet Nylon (Serie 3988) is met een hardheid van ca. 75 Shore een zeer harde inzet. Deze witte inzet is nog iets harder dan de rode en daardoor slijtvaster. Hij is zowel olie- als vetbestendig.Verkrijgbaar in de maten D25mm tot D50mm

Produktkenmerken:

  • BASEPLEX-Slaginzet Nylon.
  • Wit.
  • Hard.
  • Olie- en vetwerend.
  • Verkrijgbaar in de maten D25mm tot D50mm.

Dit artikel 3988.030 - BASEPLEX inzet Nylon, wit  / (Ø: 30 mm) is een variant van de artikelgroep BA­SE­PLEX inzet Nylon, wit  (EH 3988.)

Ø [mm]
gewicht [g]
Artikelnummer
Prijs [€]
Beschikbaar
Ø [mm]:
30 mm
gewicht [g]:
18 g
Artikelnummer:
3988.030
BASEPLEX inzet
  • Ø: 30 mm
  • Lengte x Breedte x Hoogte: 33 mm x 33 mm x 26 mm
  • Gewicht: 18 g
  • GTIN: 4030618304234
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06

Materiaal

Inzet

  • Nylon, wit 
  • hard 
  • heel slijtvast
  • geen schilfers
  • olie en vet resistent
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 3988.030
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
SIMPLEX soft-face mallets
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
montage instructies SIMPLEX 
Categorie:
Handleiding
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Application overview hand tools
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."