in­zet­ten 
terugslagvrij

EH 3408.

De Serie 3408 van Halder biedt kloppers in verschillende maten, van D20mm tot D50mm

De kloppers zijn zowat een kunstofhamer zonder steel, maar waarbij men de hamerkop direct in de hand heeft. Zij worden niet alleen gebruikt waar beperkte toegankelijkheid het gebruik van een hamer onmogelijk maakt, maar maken het ook mogelijk de slagkracht zeer precies te doseren, precies te slaan en krachtbesparend te werken

Deze kleine helpers zijn aan beide einden met geluidsarme, zeer slijtvaste en versplinteringsvrije Nylon koppen voorzien

De kloppers zijn terugslagvrij, want met staalschroot gevuld. Dit zorgt ervoor, dat bij de impact op het werkstuk de schrootvulling vertraagd volgt. Door de gereduceerde terugslag wordt de impactenergie optimaal benut en wordt gewrichtsvriendelijk en geluidsarm werken mogelijk gemaakt

Productkenmerken:

  • Terugslagvrij
  • Beide uiteinden zijn voorzien van verwisselbare koppen van zeer slijtvast en splintervrij speciaal Nylon
  • Maak zacht, geluidsarm en energiebesparend werken mogelijk
  • Nauwkeurige dosering van het effect
  • Oplossing voor beperkte toegankelijkheid
  • Verkrijgbaar in de maten D20mm tot D50mm

Toepassingsgebied

Assemblage,reparatie en onderhoud werkzaamheden

Uw selectie resulteerde in 4 resultaten

Ø [mm]
lklopf [mm]
gewicht [g]

Meer details

Artikelnummer
Prijs [€]
Beschikbaar
Ø [mm]:
20 mm
lklopf [mm]:
150 mm
gewicht [g]:
215 g
Artikelnummer:
3408.020
inzetten 
  • Ø: 20 mm
  • lklopf : 150 mm
  • Lengte x Breedte x Hoogte: 150 mm x 20 mm x 20 mm
  • Gewicht: 215 g
  • GTIN: 4030618302087
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-07-02
show article view
Ø [mm]:
30 mm
lklopf [mm]:
155 mm
gewicht [g]:
470 g
Artikelnummer:
3408.030
inzetten 
  • Ø: 30 mm
  • lklopf : 155 mm
  • Lengte x Breedte x Hoogte: 155 mm x 30 mm x 30 mm
  • Gewicht: 470 g
  • GTIN: 4030618302100
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-07-02
show article view
Ø [mm]:
40 mm
lklopf [mm]:
160 mm
gewicht [g]:
785 g
Artikelnummer:
3408.040
inzetten 
  • Ø: 40 mm
  • lklopf : 160 mm
  • Lengte x Breedte x Hoogte: 160 mm x 40 mm x 40 mm
  • Gewicht: 785 g
  • GTIN: 4030618302124
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-07-02
show article view
Ø [mm]:
50 mm
lklopf [mm]:
165 mm
gewicht [g]:
1250 g
Artikelnummer:
3408.050
inzetten 
  • Ø: 50 mm
  • lklopf : 165 mm
  • Lengte x Breedte x Hoogte: 165 mm x 50 mm x 50 mm
  • Gewicht: 1250 g
  • GTIN: 4030618302148
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-07-02
show article view

Materiaal

Inzetten

  • Nylon, wit 
  • hard 
  • heel slijtvast
  • geen schilfers
  • olie en vet resistent

Montage

Nylon inzetten uitwisselbaar

Overige producten

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 3408. inzetten  – terugslagvrij
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
montagehandleiding SUPERCRAFT inzetstukken
Categorie:
Handleiding
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
DOC0017865__88185.pdf
Categorie:
Handleiding
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Application overview hand tools
Categorie:
Infomatie materiaal
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden

Conform RoHS 

Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c

 

Bevat SVHC stoffen >0,1% w/w

Bevat lood - SVHC-lijst per 27.06.2024.

 

Bevat propositie 65 stoffen


Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."