inzet voor klop­per 

EH 3508.

De Nylon-inzetstukken (Serie 3508) zijn met een hardheid van ca. 73 Shore D zeer hard. Deze witte polyamide inzetstukken bieden uitstekende slagvastheid en garanderen een maximale sterkte met een maximale duurzaamheid. Ze zijn gemaakt van geëxtrudeerd, uiterst zuiver materiaal. In vergelijking met spuitgegoten kunststof inzetstukken zijn ze daarom veel slijtvaster en en splinteren ze niet, zelfs niet bij temperaturen onder het vriespunt. Ze zijn bestand tegen de hoge slagkrachten van terugslagvrije hamers met een zacht slagvlak. Bovendien zijn ze bestand tegen olie en vet en worden ze ook gebruikt in SUPERCRAFT-kunststofhamers, SUPERCRAFT mokers, slaghamers en kloppers.

Verkrijgbaar in de maten D10mm tot D100mm

Productkenmerken:

  • SUPERCRAFT–slaginzet Nylon (Polyamide).
  • Wit.
  • Hard.
  • Zeer slijtvast.
  • Geen versplintering, ook niet bij temperaturen onder het nulpunt.
  • Olie- en vetbestendig.
  • Verkrijgbaar in de maten D10mm tot D100mm.

Uw selectie resulteerde in 4 resultaten

Ø [mm]
gewicht [g]

Meer details

Artikelnummer
Prijs [€]
Beschikbaar
Ø [mm]:
20 mm
gewicht [g]:
5 g
Artikelnummer:
3508.020
SUPERCRAFT inzetstukken voor SUPERCRAFT hamer met zacht oppervlak
  • Ø: 20 mm
  • Lengte x Breedte x Hoogte: 18 mm x 20,5 mm x 20,5 mm
  • Gewicht: 5 g
  • GTIN: 4030618301875
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
show article view
Ø [mm]:
30 mm
gewicht [g]:
17 g
Artikelnummer:
3508.030
SUPERCRAFT inzetstukken voor SUPERCRAFT hamer met zacht oppervlak
  • Ø: 30 mm
  • Lengte x Breedte x Hoogte: 31,5 mm x 31,5 mm x 22 mm
  • Gewicht: 17 g
  • GTIN: 4030618301899
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
show article view
Ø [mm]:
40 mm
gewicht [g]:
33 g
Artikelnummer:
3508.040
SUPERCRAFT inzetstukken voor SUPERCRAFT hamer met zacht oppervlak
  • Ø: 40 mm
  • Lengte x Breedte x Hoogte: 41,5 mm x 41,5 mm x 24 mm
  • Gewicht: 33 g
  • GTIN: 4030618301912
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
show article view
Ø [mm]:
50 mm
gewicht [g]:
55 g
Artikelnummer:
3508.050
SUPERCRAFT inzetstukken voor SUPERCRAFT hamer met zacht oppervlak
  • Ø: 50 mm
  • Lengte x Breedte x Hoogte: 50 mm x 50 mm x 27 mm
  • Gewicht: 55 g
  • GTIN: 4030618301936
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
show article view

Materiaal

Inzet

  • Nylon, wit 
  • hard 
  • heel slijtvast
  • geen schilfers
  • geluidsdempend
  • Hoge slagkracht
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 3508. inzet voor klopper 
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
montagehandleiding SUPERCRAFT inzetstukken
Categorie:
Handleiding
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
DOC0017865__88185.pdf
Categorie:
Handleiding
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Application overview hand tools
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."