SU­PER­CRAFT hick­ory steel voor SU­PER­CRAFT hamer met zacht op­per­vlak
for SUPERCRAFT soft-face mallets

EH 3566.

De SUPERCRAFT-houtstelen van de serie 3566 zijn gemaakt van Hickory hout, ergonomisch gevormd en gelakt. Hickory is een zeer langvezelig hout, wat enerzijds leidt tot een grote stabiliteit van de steel. Anderzijds breekt de steel nooit helemaal in tweeën, maar blijven beide stukken met elkaar verbonden. Dit voorkomt verwondingen door losschietende hamerkoppen. Deze stelen zijn te vervangen bij SUPERCRAFT kunststofhamers en SUPERCRAFT voorhamers met een lengte tot 900mm. Dit bespaart niet alleen geld, maar ook grondstoffen. Uitbreidbaar, dus zeer economisch en zuinig

Productkenmerken:

  • Hoogwaardige steel van Hickory hout voor SUPERCRAFT-kunststofhamers en SUPERCRAFT-voorhamers.
  • Ergonomisch gevormd.
  • Gelakt.
  • Lange vezels, zeer stabiel.
  • Veilig (steel breken niet doormidden/in tweeën).
  • Uitbreidbaar, dus economischer en grondstoffen besparend.

Uw selectie resulteerde in 4 resultaten

Ø [mm]
lges [mm]
gewicht [g]

Meer details

Artikelnummer
Prijs [€]
Beschikbaar
Ø [mm]:
20 mm/25 mm
lges [mm]:
280 mm
gewicht [g]:
80 g
Artikelnummer:
3566.025
SUPERCRAFT hickory handle
  • Ø: 20 mm/25 mm
  • lges : 280 mm
  • Lengte x Breedte x Hoogte: 280 mm x 17 mm x 8 mm
  • Gewicht: 80 g
  • GTIN: 4030618301998
  • proficl@ss 5.0: EAC428c022
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
show article view
Ø [mm]:
30 mm/35 mm
lges [mm]:
300 mm
gewicht [g]:
100 g
Artikelnummer:
3566.030
SUPERCRAFT hickory handle
  • Ø: 30 mm/35 mm
  • lges : 300 mm
  • Lengte x Breedte x Hoogte: 300 mm x 19 mm x 20 mm
  • Gewicht: 100 g
  • GTIN: 4030618302001
  • proficl@ss 5.0: EAC428c022
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
show article view
Ø [mm]:
40 mm/45 mm/50 mm
lges [mm]:
315 mm
gewicht [g]:
140 g
Artikelnummer:
3566.040
SUPERCRAFT hickory handle
  • Ø: 40 mm/45 mm/50 mm
  • lges : 315 mm
  • Lengte x Breedte x Hoogte: 315 mm x 35 mm x 24 mm
  • Gewicht: 140 g
  • GTIN: 4030618302018
  • proficl@ss 5.0: EAC428c022
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
show article view
Ø [mm]:
60 mm/70 mm/80 mm
lges [mm]:
300 mm
gewicht [g]:
190 g
Artikelnummer:
3566.060
SUPERCRAFT hickory handle
  • Ø: 60 mm/70 mm/80 mm
  • lges : 300 mm
  • Lengte x Breedte x Hoogte: 300 mm x 40 mm x 29 mm
  • Gewicht: 190 g
  • GTIN: 4030618302025
  • proficl@ss 5.0: EAC428c022
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
show article view

Materiaal

Steel

  • hickory 
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 3566. SUPERCRAFT hickory steel voor SUPERCRAFT hamer met zacht oppervlak – for SUPERCRAFT soft-face mallets
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
montagehandleiding SUPERCRAFT inzetstukken
Categorie:
Handleiding
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
DOC0017865__88185.pdf
Categorie:
Handleiding
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Application overview hand tools
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."