3377.045 - SUPERCRAFT kunststof hamers
met breukbeveiligde stalen ergonomische buis, met anti-slip

De buissteel van de SUPERCRAFT-hamer is gevuld met staalschroot. Dit zorgt ervoor, dat wanneer het slagvlak het werkstuk raakt, de schrootvulling met een vertraging volgt. Door de verminderde terugslag wordt de slagenergie optimaal benut. Hierdoor zijn zeer krachtige slagen mogelijk. Werken met SUPERCRAFT-hamers is duidelijk veiliger, ergonomischer en geluidsarmer als met gewone stalen hamers

De uitwisselbare slaginzetten bieden uitstekende slageigenschappen en garanderen een maximale stevigheid met een lange levensduur. Ze zijn gemaakt van zeer zuiver materiaal. In vergelijking met spuitgegoten plastic inzetstukken zijn ze daardoor wezenlijk slijtvaster en duurzamer en versplinteren ze zelfs bij temperaturen onder nul niet

Deze uitvoering bevat een breukvaste stalen buissteel en een ergonomisch gevormde anti-slip rubberen greep

Alle lasnaden zijn robot gelast. Een uiterst dichte en hoogwaardige lasverbinding tussen slagplaat en hamerkop voorkomt dat de schrootvulling zelfs bij maximale belasting kan ontsnappen. De poederlakcoating voorkomt roest

Verkrijgbaar in de maten D25mm tot D70mm.

Productkenmerken:

  • Terugslagvrij, voor zeer krachtige slagen
  • Geluidsdempend en geschikt voor ergonomisch werken
  • Inzet vervaardigt van speciaal Nylon met maximale sterkte
  • Breukvaste stalen buissteel met ergonomisch gevormde rubberen antislip greep
  • Compleet robot gelast
  • De beschermhuls rondom de steel voorkomt misslagen
  • Inzet en steel uitwisselbaar
  • De poederlak beschermt tegen roest
  • Verkrijgbaar in de maten D25mm tot D70mm

Toepassingsgebied

Postitionieren und aanpassen van werkstukken, assemblage van werkstukken met scherpe hoeken, richten, montage behuizingen, installatiebouw, onderhoudswerkzaamheden, montering och reparationer inom fordonsindustrin, plaatbewerking, voor krachtvereisende werkzaamheden, dakspanten plaatsen

Dit artikel 3377.045 - SUPERCRAFT kunststof hamers met breukbeveiligde stalen ergonomische buis, met anti-slip / (Ø: 45 mm) is een variant van de artikelgroep SU­PER­CRAFT kunst­stof ha­mers met breukbeveiligde stalen ergonomische buis, met anti-slip (EH 3377.)

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]
Artikelnummer
Prijs [€]
Beschikbaar
Ø [mm]:
45 mm
lkopf [mm]:
120 mm
lhges [mm]:
310 mm
gewicht [g]:
935 g
Artikelnummer:
3377.045
SUPERCRAFT kunststof hamers
  • Ø: 45 mm
  • lkopf : 120 mm
  • lhges : 310 mm
  • Lengte x Breedte x Hoogte: 310 mm x 120 mm x 45 mm
  • Gewicht: 935 g
  • GTIN: 4030618301714
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16

Materiaal

Steel

  • stalen en ergonomisch gevormde rubberen greep

Inzetten

  • Nylon, wit 
  • hard 
  • heel slijtvast
  • geen schilfers
  • geluidsdempend
  • Hoge slagkracht
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 3377.045
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
SUPERCRAFT Hamer
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
montagehandleiding SUPERCRAFT inzetstukken
Categorie:
Handleiding
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Application overview hand tools
Categorie:
Infomatie materiaal
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden

Conform RoHS 

Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c

 

Bevat SVHC stoffen >0,1% w/w

Bevat lood - SVHC-lijst per 27.06.2024.

 

Bevat propositie 65 stoffen


Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."