SE­CU­RAL plus met zacht op­per­vlak
Breukvaste kop en steel gemaakt uit 1 stuk staal, rechthoekig inzetstukken, met speciale handgreep uiteinde

EH 3380.

De SECURAL Plus is een doorontwikkeling van de SECURAL-hamer: Het speciaal gevormde steeluiteinde is perfect voor het indrukken van rubberen afdichtingen. Afhankelijk van hoe u het uiteinde van de steel bevestigt, krijgt u een smal of zeer breed oppervlak en kunt u afdichtingen van verschillende groottes indrukken. De middelharde, iets uitstekende slaginzetstukken van polyurethaan zijn verwisselbaar. De massaverhouding van de hamerkop en het schroot in combinatie met de veereigenschappen van de slagoppervlakken zijn optimaal op elkaar afgestemd en zorgen voor maximale terugslagdemping. Dit zorgt voor werken zonder gewrichten te belasten en een zeer hoge slagkracht. De axiaal gelaste behuizing zorgt voor een absoluut onbreekbare verbinding tussen hamerkop en steel.

Productkenmerken:

  • Met een speciaal gevormd steeluiteinde voor het indrukken van rubberen afdichtingen van verschillende groottes.
  • Verwisselbare, rechthoekige, iets uitstekende, middelharde slaginzetstukken van polyurethaan.
  • Maakt geluidsarm en volledig terugslagvrij werken mogelijk.
  • Zeer hoge slagkracht met laag gewicht.
  • Absoluut breekvaste verbinding tussen hamerkop en steel door de in lengterichting gelaste behuizing.

Toepassingsgebied

Glaszetten, aluminium en plastic ramen zetten, rubberen afdichtingen indrukken

Uw selectie resulteerde in 1 resultaten

Leng­te x Breed­te [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]

Meer details

Artikelnummer
Prijs [€]
Beschikbaar
Leng­te x Breed­te [mm]:
30 mm x 40 mm
lkopf [mm]:
117 mm
lhges [mm]:
325 mm
gewicht [g]:
680 g
Artikelnummer:
3380.140
SECURAL plus met zacht oppervlak
  • Lengte x Breedte: 30 mm x 40 mm
  • lkopf : 117 mm
  • lhges : 325 mm
  • Lengte x Breedte x Hoogte: 325 mm x 117 mm x 32 mm
  • Gewicht: 680 g
  • GTIN: 4030618312819
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view

Materiaal

Versie

  • stabiele behuizing uit plaatstaal met ergonomisch gevormde rubberen greep

Inzetten

  • Polyurethaan, geel, rechthoekig
  • Medium hard
  • geluidsdempend
  • schokdemping
  • slijtvast
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 3380. SECURAL plus met zacht oppervlak – Breukvaste kop en steel gemaakt uit 1 stuk staal, rechthoekig inzetstukken, met speciale handgreep uiteinde
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
SECURAL soft-face mallet
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
montagehandleiding SUPERCRAFT inzetstukken
Categorie:
Handleiding
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Application overview hand tools
Categorie:
Infomatie materiaal
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden

Conform RoHS 

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

 

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.

 

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."