EH 3380.
De SECURAL-kunststofhamer is een echte specialist voor hoeken en randen, dankzij zijn rechthoekige inzetstukken
De middelharde polyurethaan inserts zijn vervangbaar
De verhouding tussen hamerkopmassa en schrootmassa is in combinatie met de veer eigenschappen van de slagvlakken, optimaal op elkaar afgestemd en zorgt voor een maximale terugslagdemping
De in de lengterichting gelaste behuizing zorgt voor een absoluut onbreekbare verbinding tussen de hamerkop en de steel
Verkrijgbaar in twee maten: 680g met de slagvlakken vab 30 x 40mm en 1.000g met de slagvlakken 35 x 45mm
Productkenmerken:
Parket / laminaat leggenm, raam- en deur-montage, gipsblokken zetten, meubelmontage, timmerwerkzaamheden, plaatbewerking, positionieren und aanpassen van werkstukken, reparatiewerkzaamheden, breekwerkzaamheden
Uw selectie resulteerde in 2 resultaten
Meer details
Versie
Inzetten
Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863
Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.
Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."