SIM­PLEX-axe
met splijtwiggen, gietijzeren behuizing en hickory steel

EH 3007.

De SIMPLEX kloofbijlen van Halder combineren twee gereedschappen in één, een kloofbijl en een hamer met zacht slagvlak in absolute professionele kwaliteit, en bieden zo een aanzienlijke kostenbesparing in vergelijking met de aankoop van elk gereedschap afzonderlijk.

De hoge productkwaliteit is gecertificeerd door het Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik (KWF). Het gesmede en getemperde bijlblad is geslepen en gepolijst. De geoptimaliseerde wiggen verhogen het kloofeffect en voorkomen vastklemmen in het hout, waardoor dit ontwerp bij uitstek geschikt is voor het kloven van hardhout. De lederen beschermhuls beschermt voor verwondingen bij transport.

De Superplastic-inzet D50mm is een middelharde kunststof inzet van hoogwaardig materiaal. In vergelijking met spuitgegoten kunststof inzetstukken is deze daardoor veel slijtvaster en duurzamer. Het gebruik van deze beschermzijde voor wigwerkzaamheden voorkomt volledig het risico van verwondingen door metaalsplinters, plastic en aluminium wiggen hebben een veel langere levensduur

De behuizing van gietijzer beschikt over een geïntegreerde beschermingshuls, die voor een hoge breukzekerheid zorgt

De langvezelige, zeer stabiele Hickory-steel is gelakt en ergonomisch gevormd. Het totale gewicht is 2840g.

Dankzij het slimme SIMPLEX–principe zijn alle componenten uitwisselbaar en te vervangen, daardoor economischer en zijn er minder grondstoffen benodigd

Productkenmerken:

  • 2 gereedschappen in 1: Splijtbijl met kunststofhamer, Een aanzienlijke kopenbesparing ten opzichte van los kopen.
  • Gietijzeren bijlblad met wiggen, ideaal voor het splijten van hardhout.
  • Geen verwondingsgevaar bij splijten van hout door mogelijk metaalsplinters dankzij de superplastik-inzetstukken D50mm (wit, middelhard, zeer slijtvast).
  • Wezenlijk langere levensduur van kunststof- en aluminiumwiggen.
  • Eenvoudig inslaan van houten palen.
  • Behuizing van gietijzer met lederen beschermingshuls en een hogere breukzekerheid.
  • Langvezelig, zeer stabiele Hickory-steel, gelakt en ergonomisch gevormd.
  • Alle delen zijn uitwisselbaar / vervangbaar, daardoor economischer en zijn er minder grondstoffen benodigd.
  • Incl. lederen beschermingshuls.
  • Totaalgewicht 2840g.

Toepassingsgebied

Speciaal geschikt voor het splijten van hardhout

Uw selectie resulteerde in 1 resultaten

Ø [mm]
lkopf [mm]
lspaltges [mm]
lspalt [mm]
gewicht [g]

Meer details

Artikelnummer
Prijs [€]
Beschikbaar
Ø [mm]:
50 mm
lkopf [mm]:
210 mm
lspaltges [mm]:
765 mm
lspalt [mm]:
100 mm
gewicht [g]:
2840 g
Artikelnummer:
3007.751
SIMPLEX-axe
  • Ø: 50 mm
  • lkopf : 210 mm
  • lspaltges : 765 mm
  • lspalt : 100 mm
  • Gewicht: 2840 g
  • GTIN: 4030618310242
  • proficl@ss 5.0: EAA616c009
  • ecl@ss 10.1: 21-04-19-01
show article view

Materiaal

Steel

  • hickory 

Inzet 1

  • kloofblad gesmeed, gehard, geslepen en gepolijst
  • inclusief plastic houder
  • inclusief lederen beschermhoes

Inzet 2

  • superplastic, wit.
  • Medium hard
  • heel duurzaam
  • slijtvast

Behuizing

  • smeedbaar gietijzer

Montage

Alleen het superplastic inzetstuk 3207.050 mag in de SIMPLEX-kloofbijl worden gemonteerd.

Bijlkop 3210.751 kan alleen gemonteerd worden in een gietijzeren behuizing 3011.750!

Overige producten

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 3007. SIMPLEX-axe – met splijtwiggen, gietijzeren behuizing en hickory steel
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
SIMPLEX splitting axe
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
DOC0017865__88185.pdf
Categorie:
Handleiding
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Application overview hand tools
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."