SIM­PLEX plas­tic hou­der
voor SIMPLEX bijlkop

EH 3210.

This plastic socket enables the splitting insert to be clamped in the SIMPLEX housing.

Uw selectie resulteerde in 1 resultaten

gewicht [g]

Meer details

Artikelnummer
Prijs [€]
Beschikbaar
gewicht [g]:
15 g
Artikelnummer:
3210.758
SIMPLEX plastic houder
  • Lengte x Breedte x Hoogte: 52,6 mm x 25,6 mm x 33,2 mm
  • Gewicht: 15 g
  • GTIN: 4030618302810
  • proficl@ss 5.0: EAA616c009
  • ecl@ss 10.1: 21-04-19-01
show article view

Materiaal

  • kunststof 
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 3210. SIMPLEX plastic houder – voor SIMPLEX bijlkop
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
SIMPLEX splitting axe
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
DOC0017865__88185.pdf
Categorie:
Handleiding
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Application overview hand tools
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."