3379.050 - BLACKCRAFT hamer met zacht oppervlak
met breukvaste stalen buis steel, PUR bekleed en ergonomisch, anti-slip greep

De kop van de BLACKCRAFT-hamer is met staalschroot gevuld. Dit heeft tot gevolg dat wanneer het slagvlak het werkstuk raakt, de schrootvulling met een vertraging volgt. Door de verminderde terugslag wordt de slagenergie optimaal benut

Daardoor zijn zeer krachtige slagen mogelijk. Bovendien is het werken met BLACKCRAFT hamers veel veiliger, minder belastend voor de gewrichten en stiller dan werken met standaard stalen hamers

De BLACKCRAFT is compleet met polyurethaan ommanteld. Dat beschermt de hamer zelf niet enkel voor roest, maar beschermd de werkstukken voor krassen, verminderd vonken bij misslagen en werkt daarnaast trillingsdempend. De doppen van polyurethaan aan de slagzijden zorgen voor een lange levensduur

Bovendien is de BLACKCRAFT voorzien van een breukvaste stalen buisstaal alsmede een antislip ergonomisch gevormde handgreep

Verkrijgbaar in de maten D40mm tot D60mm

Productkenmerken:

  • Terugslagvrij, voor zeer krachtige slagen.
  • Geluidsarm en ergonomisch.
  • Compleet met polyurethaan ommanteld: geen roest, geen krassen op het werkstuk, geen vonken bij het slaan, bovendien trillingsdempend.
  • Lange levensduur door de dikke dop van polyurethaan aan de slagzijde.
  • Ergonomisch gevormd, glij- en breukvaste stalen buissteel.
  • Verkrijgbaar in de maten D40mm tot D60mm.

Toepassingsgebied

Montage- en reparatiewerkzaamheden in de automobiel- en vrachtwagenindustrie, vastgelopen banden vervangen, carrosseriebouw, uitdeuken, positioneren en aanpassen van werkstukken, richtwerkzaamheden, plaatbewerking, onderhoudswerkzaamheden, werkzaamheden aan onderdelen met kwetsbare oppervlakken

Dit artikel 3379.050 - BLACKCRAFT hamer met zacht oppervlak met breukvaste stalen buis steel, PUR bekleed en ergonomisch, anti-slip greep / (Ø: 50 mm) is een variant van de artikelgroep BLACK­CRAFT hamer met zacht op­per­vlak met breukvaste stalen buis steel, PUR bekleed en ergonomisch, anti-slip greep (EH 3379.)

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]
Artikelnummer
Prijs [€]
Beschikbaar
Ø [mm]:
50 mm
lkopf [mm]:
115 mm
lhges [mm]:
310 mm
gewicht [g]:
900 g
Artikelnummer:
3379.050
BLACKCRAFT hamer met zacht oppervlak
  • Ø: 50 mm
  • lkopf : 115 mm
  • lhges : 310 mm
  • Lengte x Breedte x Hoogte: 310 mm x 115 mm x 50 mm
  • Gewicht: 900 g
  • GTIN: 4030618301820
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16

Materiaal

Steel

  • stalen en ergonomisch gevormde rubberen greep
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 3379.050
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
DOC0017865__88185.pdf
Categorie:
Handleiding
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Application overview hand tools
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."