3026s008 - Promotional Box
SIMPLEX hamer met zacht oppervlak, rubber compositie / plastic en magnetisch houder 

Deze promotie box bevat de Halder Classic, de SIMPLEX hamer met zacht oppervlak  art. 3026.060 en als extra de nieuwe magneethouder.

 De SIMPLEX hamer met zacht oppervlak D60mm (art. 3026.060) met de inzetcombinatie van rubbercomposiet / kunststof is de allrounder van Halder. Ultra slijtvast, stootdempend en reukloos biedt het middelharde rubber inzetstuk een veel langere levensduur dan een conventionele rubber hamer. De rode harde kunststof inzetstuk maakt een krachtige slag mogelijk en is olie- en vetbestendig. De behuizing is gemaakt van gietijzer en heeft een geïntegreerde beschermhuls voor de handgreep die zorgt voor een hoge breukbestendigheid. De hoogwaardige houten greep is trillingsdempend en ergonomisch gevormd. De greep is voorzien van een dubbele laklaag en daardoor vuilafstotend. Volgens het slimme SIMPLEX-principe zijn alle componenten vervangbaar en achteraf monteerbaar. Dit betekent een besparing van geld en middelen.

 De magneethouder van Halder wordt gebruikt als multifunctionele en veelzijdige houder voor luchtpistolen, kabels, slangen, kleding, afzetlint en nog veel meer. De houder maakt het een makkie om de items te bevestigen / op te hangen zonder de noodzaak om de houder vast te schroeven. De stevige houder is gemaakt van kunststof en heeft een enorme houdkracht dankzij de 6 neodymium magneten in de potmagneet (D65mm). Het met rubber beklede contactoppervlak is bestand tegen olie en voorkomt krassen op het vasthoudoppervlak. De speciale vorm met dubbele zones zorgt voor tweeërlei gebruik (bijv. voor een persluchtpistool en een slang) en voorkomt dat de bevestigde/opgehangen voorwerpen onbedoeld wegglijden/afglijden. Zo blijft de werkplek veilig en is er geen struikelgevaar.

  • ·         Promotie box: SIMPLEX hamer met zacht oppervlak (art. 3026.060) plus Halder magnetische houder (art. 3688.003). ·         Bevat de klassieker van Halder, de SIMPLEX hamer met zacht oppervlak D60mm met de inzetcombinatie van rubber composiet (zwart, middelhard/geluiddempend, geurloos, slijtvast) / plastic (rood, hard, olie- en vetbestendig).               Alle onderdelen kunnen worden vervangen / achteraf worden gemonteerd, wat resulteert in grote kostenbesparingen en milieuvriendelijk        De optimale allround hamer voor een brede range voor onderhoud en reparatie werkzaamheden vanwege de verschillende hardheid van de inzetstukken.      ·         Bovendien is er de Halder magnetische houder in zwart, een multifunctionele houder zonder dat u de houder hoeft vast te schroeven Robuust kunststof ontwerp. Enorme houdkracht dankzij zes neodymium magneten (D65mm). Het met rubber beklede contactoppervlak is bestand tegen olie en voorkomt krassen op het houderoppervlak. Speciale vorm met dubbele gebruikszones.

Toepassingsgebied

Onderhoud- en reparatiewerkzaamheden

Dit artikel 3026s008 - Promotional Box SIMPLEX hamer met zacht oppervlak, rubber compositie / plastic en magnetisch houder  / () is een variant van de artikelgroep SIM­PLEX Pro­mo­tie Box SIMPLEX hamer met zacht oppervlak, rubber compositie / plastic en magnetisch houder  (EH 3026.)

gewicht [g]
Artikelnummer
Prijs [€]
Beschikbaar
gewicht [g]:
1750 g
Artikelnummer:
3026s008
Promotional Box
  • Lengte x Breedte x Hoogte: 150 mm x 85 mm x 490 mm
  • Gewicht: 1750 g
  • GTIN: 4030618311898
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 3026s008
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
DOC0017865__88185.pdf
Categorie:
Handleiding
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Application overview hand tools
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."