SIMPLEX 소프트 페이스 망치
"스탠드-업" 합성 고무 / 플라스틱 ; 주철 하우징과 고품질 나무 손잡이 포함

EH 3026.

합성 고무와 플라스틱 인써트 조합의 SIMPLEX 소프트-페이스 망치 D60mm는 Halder의 베스트 셀러 중 하나이며, 현재 다음과 같은 제품들이 새롭게 추가되었습니다.

독창적인 형상을 자랑하는, “스탠드-업” 고무 인써트(3202.260)는 망치 헤드 위로 단단히 서있을 수 있도록 하여 허리를 구부릴 필요성을 줄여줍니다. 이는 훨씬 더 인체 공학적이고 등이 편안한 자세가 가능합니다. 내마모성, 충격완화 및 무취성인 합성 고무는 기존 고무 망치보다 훨씬 긴 사용 수명을 제공합니다. 

빨간색 플라스틱 인써트(3206시리즈)는 경질이고, 윤활유 및 오일에 대한 내성을 가지고 있습니다.이 인써트 조합은 광범위한 응용 분야에 적용 가능합니다.

주철로 만들어진 이 하우징은 파손에 대한 높은 내구성을 제공하는 일체형 핸들 보호 슬리브가 있습니다.

진동 감쇠 및 인체공학적 형태의 고품질 나무 손잡이는 그립 부분에 이 중 코팅처리가 되어있어 오염에 대한 내성을 가지고 있습니다.

스마트한 SIMPLEX원리에 따라, 모든 구성품들을 교체할 수 있으며 새롭게 장착할 수 있습니다. 이는 비용과 자원을 아낄 수 있음을 뜻합니다.

이 버전은 D60mm 사이즈가 제공됩니다. 또한 대형 해머(3026.261)가 있는 타입입니다.

제품 특징:

  • Halder 베스트셀러의 추가 발전: “스탠드 업” 고무 인써트(3202.260)는 등이 편안한 작업을 보장하고 허리를 구부릴 필요성을 줄여줌.
  • “스탠드-업” 합성 고무 (검은색, 중질, 충격 완화, 무취, 내마모성)와 플라스틱 (빨간색, 경질, 윤활유 및 오일에 내성) 인써트 조합의 SIMPLEX 소프트-페이스 망치.
  • 일체형 핸들 보호 슬리브와 파손에 대한 뛰어난 내구성이 있는 주철 하우징.
  • 고품질, 진동 감쇠 및 인체공학적 형태의 나무 손잡이; 그립 부분 이중 코팅처리 (오염에 대한 내성).
  • 모든 부품들을 교체 및 새로 장착할 수 있으므로, 비용과 자원을 아낄 수 있음.
  • 대형 해머(3026.261)가 있는 타입으로써, D60mm 사이즈가 제공됨.
  • 광범위한 응용 분야에 적용가능한 Halder 베스트셀러. 

적용 범위

승용차 및 트럭의 조립 및 유지보수 작업용, 이물질 제거 작업, 유지보수 작업, 비계 및 텐트 공사, 비계 및 텐트 공사, 조립식 주택 공사, 일반 목수 작업

 

이 망치는 "스탠드-업"의 특수한 인서트를 삽입할 수 있는 통합된 하우징을 가지고 있습니다.

귀하의 선택에 따라 1 건이 조회되었습니다.

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]

더 자세히

제품 번호
가격 [€]
가능
Ø [mm]:
60 mm
lkopf [mm]:
150 mm
lhges [mm]:
405 mm
gewicht [g]:
1530 g
제품 번호:
3026.260
SIMPLEX 소프트-페이스 망치
  • Ø: 60 mm
  • lkopf : 150 mm
  • lhges : 405 mm
  • 길이 x 넓이 x 높이: 405 mm x 150 mm x 60 mm
  • 무게: 1530 g
  • GTIN: 4030618311102
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view

재질

손잡이

  • 목재

인써트 1

  • 합성 고무, 검정색, "스탠드-업"
  • 중질
  • 충격 완화
  • 무취
  • 내마모성

인써트 2

  • 플라스틱, 빨간색
  • 경질
  • 윤활유 및 오일에 내성
  • 다용도

케이스

  • 주철
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 3026. SIMPLEX 소프트 페이스 망치 – "스탠드-업" 합성 고무 / 플라스틱 ; 주철 하우징과 고품질 나무 손잡이 포함
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
SIMPLEX soft-face mallets with "Stand-Up"
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
DOC0011462__58459.pdf
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
SIMPLEX 조립 지침
카테고리:
작동 메뉴얼
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
DOC0017865__88185.pdf
카테고리:
작동 메뉴얼
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
Application overview hand tools