SIMPLEX 소프트 페이스 망치
"스탠드-업" 합성 고무 / 슈퍼 플라스틱 ; 주철 하우징과 고품질 나무 손잡이 포함

EH 3027.

합성 고무와 슈퍼 플라스틱 인써트 조합으로 제공되는 SIMPLEX 소프트-페이스 망치 D60mm 및 D80mm 는 수많은 적용 분야에 필수적인 동반자와 같은 제품입니다. Halder의 베스트셀러는 더욱 발전해왔습니다.

독창적인 형상을 자랑하는, “스탠드-업” 고무 인써트(3202.2)는 망치 헤드 위로 단단히 서있을 수 있도록 하여 허리를 구부릴 필요성을 줄여줍니다. 이는 훨씬 더 인체 공학적이고 등이 편안한 자세가 가능합니다. 내마모성, 충격완화 및 무취성인 합성 고무는 기존 고무 망치보다 훨씬 긴 사용 수명을 제공합니다. 

슈퍼 플라스틱 인써트(3207시리즈)는 고무 인써트보다 강한 충격력을 제공합니다. 슈퍼 플라스틱은 압출 성형된 극히 단일 재료로 만들어진 중질 플라스틱입니다. 사출 성형된 플라스틱 인써트와 비교해서, 슈퍼 플라스틱은 내마모성과 내구성이 훨씬 뛰어납니다.

주철로 만들어진 이 하우징은 파손에 대한 높은 내구성을 제공하는 일체형 핸들 보호 슬리브가 있습니다.

진동 감쇠 및 인체공학적 형태의 고품질 나무 손잡이는 그립 부분에 이 중 코팅처리가 되어있어 오염에 대한 내성을 가지고 있습니다.

스마트한 SIMPLEX원리에 따라, 모든 구성품들을 교체할 수 있으며 새롭게 장착할 수 있습니다. 이는 비용과 자원을 아낄 수 있음을 뜻합니다.

이 버전은 D60mm 및 D80mm 크기로, 또한 대형 망치. D80mm 버전은 초단형 핸들과 함께도 구할 수 있습니다 (3027.282).

제품 특징:

  • Halder 베스트셀러의 추가 발전: “스탠드 업” 고무 인써트(3202.2)는 등이 편안한 작업을 보장하고 허리를 구부릴 필요성을 줄여줌.
  • “스탠드-업” 합성 고무 (검은색, 중질, 충격 완화, 무취, 내마모성)와 슈퍼 플라스틱 (흰색, 중질, 뛰어난 내구성) 인써트 조합의 SIMPLEX 소프트-페이스 망치
  • 일체형 핸들 보호 슬리브와 파손에 대한 뛰어난 내구성이 있는 주철 하우징.
  • 고품질, 진동 감쇠 및 인체공학적 형태의 나무 손잡이; 그립 부분 이중 코팅처리 (오염에 대한 내성).
  • 모든 부품들을 교체 및 새로 장착할 수 있으므로, 비용과 자원을 아낄 수 있음.
  • 이 버전은 D60mm와 D80mm 크기로 제공됩니다, 또한 대형 망치.
  • D80mm 버전은 초단형 핸들과 함께도 구할 수 있습니다 (3027.282).

적용 범위

정원 조경 작업, 도로 포장 작업, 연석 세팅 작업, 스톤 놓기s, 비계 및 텐트 공사, 비계 및 텐트 공사, 일반 목수 작업, 울타리 설치

 

이 망치는 "스탠드-업"의 특수한 인서트를 삽입할 수 있는 통합된 하우징을 가지고 있습니다.

귀하의 선택에 따라 2 건이 조회되었습니다.

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]

더 자세히

제품 번호
가격 [€]
가능
Ø [mm]:
60 mm
lkopf [mm]:
150 mm
lhges [mm]:
405 mm
gewicht [g]:
1540 g
제품 번호:
3027.260
SIMPLEX 소프트-페이스 망치
  • Ø: 60 mm
  • lkopf : 150 mm
  • lhges : 405 mm
  • 길이 x 넓이 x 높이: 405 mm x 150 mm x 60 mm
  • 무게: 1540 g
  • GTIN: 4030618311119
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
Ø [mm]:
80 mm
lkopf [mm]:
175 mm
lhges [mm]:
490 mm
gewicht [g]:
2820 g
제품 번호:
3027.280
SIMPLEX 소프트-페이스 망치
  • Ø: 80 mm
  • lkopf : 175 mm
  • lhges : 490 mm
  • 길이 x 넓이 x 높이: 490 mm x 175 mm x 80 mm
  • 무게: 2820 g
  • GTIN: 4030618312062
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view

재질

손잡이

  • 목재

인써트 1

  • 합성 고무, 검정색, "스탠드-업"
  • 중질
  • 충격 완화
  • 무취
  • 내마모성

인써트 2

  • 슈퍼 플라스틱, 흰색
  • 중질
  • 뛰어난 내구성
  • 내마모성

케이스

  • 주철
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 3027. SIMPLEX 소프트 페이스 망치 – "스탠드-업" 합성 고무 / 슈퍼 플라스틱 ; 주철 하우징과 고품질 나무 손잡이 포함
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
SIMPLEX soft-face mallets with "Stand-Up"
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
SIMPLEX Principle
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
SIMPLEX 조립 지침
카테고리:
작동 메뉴얼
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
Safety_Instructions_Hand_Tools__88282.pdf