SIMPLEX 용 고품질 나무 손잡이
SIMPLEX 소프트-페이스 망치용 주철 하우징 및 알루미늄 하우징

EH 3244.

3244시리즈의 SIMPLEX 나무 손잡이는 D30mm부터 D80mm까지 다양한 사이즈의 주철 또는 알루미늄 하우징이 장착된 SIMPLEX 소프트-페이스 망치에 결합됩니다. 진동 감쇠 및 인체공학적 형태의 고품질 나무 손잡이는 그립 부분에 이 중 코팅처리가 되어있어 오염에 대한 내성을 가지고 있습니다. 이러한 형상은 SIMPLEX 윤곽이 일반 공무 망치보다 작업자의 손에 훨씬 잘 맞게 만들어 졌음을 보장합니다.

스마트한 SIMPLEX원리에 따라, 모든 구성품들을 교체할 수 있으며 새롭게 장착할 수 있습니다. 이는 비용과 자원을 아낄 수 있음을 뜻합니다.

제품 특징:

  • D30mm부터 D80mm까지 다양한 사이즈의 주철 또는 알루미늄 하우징이 장착된 SIMPLEX 소프트-페이스 망치의 고품질 나무 손잡이.
  • 진동 감쇠.
  • 인체공학적 형태.
  • 그립 부분 이중 코팅처리 (오염에 대한 내성).
  • 장섬유, 뛰어난 내구성.
  • 안전 관련 (두 개로 부서지지 않음).
  • 새로 장착할 수 있으므로, 비용과 자원을 아낄 수 있음.
  • D80mm 버전은 초단형 핸들과 함께도 구할 수 있습니다 (3244.082).

귀하의 선택에 따라 5 건이 조회되었습니다.

Ø [mm]
lges [mm]
gewicht [g]

더 자세히

제품 번호
가격 [€]
가능
Ø [mm]:
30 mm
lges [mm]:
260 mm
gewicht [g]:
65 g
제품 번호:
3244.030
조립식 망치용 자루
  • Ø: 30 mm
  • lges : 260 mm
  • 길이 x 넓이 x 높이: 260 mm x 27 mm x 27 mm
  • 무게: 65 g
  • GTIN: 4030618301455
  • proficl@ss 5.0: EAC428c022
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
show article view
Ø [mm]:
40 mm
lges [mm]:
275 mm
gewicht [g]:
100 g
제품 번호:
3244.040
조립식 망치용 자루
  • Ø: 40 mm
  • lges : 275 mm
  • 길이 x 넓이 x 높이: 275 mm x 29 mm x 29 mm
  • 무게: 100 g
  • GTIN: 4030618301462
  • proficl@ss 5.0: EAC428c022
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
show article view
Ø [mm]:
50 mm
lges [mm]:
310 mm
gewicht [g]:
130 g
제품 번호:
3244.050
조립식 망치용 자루
  • Ø: 50 mm
  • lges : 310 mm
  • 길이 x 넓이 x 높이: 310 mm x 29 mm x 32 mm
  • 무게: 130 g
  • GTIN: 4030618301479
  • proficl@ss 5.0: EAC428c022
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
show article view
Ø [mm]:
60 mm
lges [mm]:
335 mm
gewicht [g]:
150 g
제품 번호:
3244.060
조립식 망치용 자루
  • Ø: 60 mm
  • lges : 335 mm
  • 길이 x 넓이 x 높이: 335 mm x 37 mm x 37 mm
  • 무게: 150 g
  • GTIN: 4030618301486
  • proficl@ss 5.0: EAC428c022
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
show article view
Ø [mm]:
80 mm
lges [mm]:
395 mm
gewicht [g]:
255 g
제품 번호:
3244.080
조립식 망치용 자루
  • Ø: 80 mm
  • lges : 395 mm
  • 길이 x 넓이 x 높이: 395 mm x 37 mm x 32 mm
  • 무게: 255 g
  • GTIN: 4030618301493
  • proficl@ss 5.0: EAC428c022
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
show article view

재질

손잡이

  • 목재

추가 제품

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 3244. SIMPLEX 용 고품질 나무 손잡이 – SIMPLEX 소프트-페이스 망치용 주철 하우징 및 알루미늄 하우징
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
DOC0011462__58459.pdf
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
SIMPLEX 조립 지침
카테고리:
작동 메뉴얼
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
DOC0017865__88185.pdf
카테고리:
작동 메뉴얼
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
Application overview hand tools