EH 3122.
SIMPLEX 알루미늄 하우징(3122시리즈)의 가벼운 무게는 민감한 공작물과 부서지기 쉬운 자재에 대한 정밀한 작업을 가능하게 합니다. 작업자가 직접 충격력을 조절할 수 있습니다. 또 다른 장점은 경량 소프트-페이스 망치는 벨트 루프에 쉽게 휴대할 수 있다는 점입니다. 견고하고 진동이 감쇠된 하우징은 내구성이 뛰어나며, 내마모성 분말 코팅 처리로 인해 파손에 대한 높은 내성을 제공합니다. 일체형 핸들 보호 슬리브가 내장되어 있어서 잘못 타격했을 경우 손잡이를 보호해주며, D30mm부터 D60mm까지 다양한 사이즈의 SIMPLEX 소프트-페이스 망치에 사용 가능합니다. 알루미늄 하우징에는 동 또는 경금속으로 이루어진 인써트에 장착할 수 없습니다!
가벼운 하우징으로 인해 인써트들의 정밀도를 높여줍니다. 이 하우징을 사용하는 망치는 민감한 가공물의 작업을 하기에 적합합니다.
제품 특징:
귀하의 선택에 따라 4 건이 조회되었습니다.
더 자세히
케이스
동 인써트와 알루미늄 인써트 적용은 불가능합니다!
스크류와 너트 포함
지침 2011/65/EU 및 지침 2015/863 준수
0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 없음 - 2024년 6월 27일 SVHC 목록.
식수안전 및 독성물질 관리법 물질들이 포함되어 있지 않음
https://www.P65Warnings.ca.gov/
이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.