3244시리즈의 SIMPLEX 나무 손잡이는 D30mm부터 D80mm까지 다양한 사이즈의 주철 또는 알루미늄 하우징이 장착된 SIMPLEX 소프트-페이스 망치에 결합됩니다. 진동 감쇠 및 인체공학적 형태의 고품질 나무 손잡이는 그립 부분에 이 중 코팅처리가 되어있어 오염에 대한 내성을 가지고 있습니다. 이러한 형상은 SIMPLEX 윤곽이 일반 공무 망치보다 작업자의 손에 훨씬 잘 맞게 만들어 졌음을 보장합니다.
스마트한 SIMPLEX원리에 따라, 모든 구성품들을 교체할 수 있으며 새롭게 장착할 수 있습니다. 이는 비용과 자원을 아낄 수 있음을 뜻합니다.
제품 특징:
이 폼목은 3244.060 - 조립식 망치용 자루 SIMPLEX 소프트-페이스 망치용 주철 하우징 및 알루미늄 하우징 / (Ø: 60 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 SIMPLEX 용 고품질 나무 손잡이 SIMPLEX 소프트-페이스 망치용 주철 하우징 및 알루미늄 하우징 (EH 3244.)