SIMPLEX 용 인써트
합성 고무, 검은색

EH 3202.

약 쇼어 A95경도를 가진 SIMPLEX 합성 고무 인써트(3202시리즈)는 중질 인써트입니다. 내마모성, 충격 완화 및 무취성인, 이 검은색 인써트는 기존 고무 망치보다 훨씬 긴 사용 수명을 제공합니다. 베스트 셀러인 합성 고무 인써트는 D30mm부터 D100mm까지 다양한 사이즈로 제공되고 D60mm 와 D80mm “스탠드-업”타입으로 제공됩니다 (3202.2).

제품 특징:

  • SIMPLEX 합성 고무 인써트
  • 검은색
  • 중질
  • 충격완화
  • 무취성
  • 내마모성
  • D30mm부터 D100mm까지 다양한 사이즈 및 D60mm 와 D80mm “스탠드-업”타입으로 제공됨.
  • Halder 베스트 셀러

적용 범위

정원 조경 작업, 도로 포장 작업, 연석 세팅 작업, 조적 작업과 계단 시공, 울타리 설치, 비계 및 텐트 공사, 비계 및 텐트 공사, 조립식 주택 공사, 일반 목수 작업, 유지보수 및 수리

귀하의 선택에 따라 6 건이 조회되었습니다.

Ø [mm]
gewicht [g]

더 자세히

제품 번호
가격 [€]
가능
Ø [mm]:
30 mm
gewicht [g]:
30 g
제품 번호:
3202.030
SIMPLEX 용 인써트
  • Ø: 30 mm
  • 길이 x 넓이 x 높이: 37 mm x 32 mm x 33 mm
  • 무게: 30 g
  • GTIN: 4030618300960
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
show article view
Ø [mm]:
40 mm
gewicht [g]:
65 g
제품 번호:
3202.040
SIMPLEX 용 인써트
  • Ø: 40 mm
  • 길이 x 넓이 x 높이: 45 mm x 40 mm x 40 mm
  • 무게: 65 g
  • GTIN: 4030618300977
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
show article view
Ø [mm]:
50 mm
gewicht [g]:
125 g
제품 번호:
3202.050
SIMPLEX 용 인써트
  • Ø: 50 mm
  • 길이 x 넓이 x 높이: 55 mm x 55 mm x 55 mm
  • 무게: 125 g
  • GTIN: 4030618300984
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
show article view
Ø [mm]:
60 mm
gewicht [g]:
205 g
제품 번호:
3202.060
SIMPLEX 용 인써트
  • Ø: 60 mm
  • 길이 x 넓이 x 높이: 65 mm x 66 mm x 66 mm
  • 무게: 205 g
  • GTIN: 4030618300991
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
show article view
Ø [mm]:
80 mm
gewicht [g]:
430 g
제품 번호:
3202.080
SIMPLEX 용 인써트
  • Ø: 80 mm
  • 길이 x 넓이 x 높이: 89 mm x 91 mm x 71 mm
  • 무게: 430 g
  • GTIN: 4030618301004
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
show article view
Ø [mm]:
100 mm
gewicht [g]:
600 g
제품 번호:
3202.100
SIMPLEX 용 인써트
  • Ø: 100 mm
  • 길이 x 넓이 x 높이: 70 mm x 100 mm x 100 mm
  • 무게: 600 g
  • GTIN: 4030618310266
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
show article view

재질

인써트

  • 합성 고무, 검은색
  • 중질
  • 충격 완화
  • 무취
  • 내마모성
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 3202. SIMPLEX 용 인써트 – 합성 고무, 검은색
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
SIMPLEX inserts
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
DOC0011462__58459.pdf
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
SIMPLEX 조립 지침
카테고리:
작동 메뉴얼
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
DOC0017865__88185.pdf
카테고리:
작동 메뉴얼
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
Application overview hand tools