3202.060 - SIMPLEX 용 인써트
합성 고무, 검은색

약 쇼어 A95경도를 가진 SIMPLEX 합성 고무 인써트(3202시리즈)는 중질 인써트입니다. 내마모성, 충격 완화 및 무취성인, 이 검은색 인써트는 기존 고무 망치보다 훨씬 긴 사용 수명을 제공합니다. 베스트 셀러인 합성 고무 인써트는 D30mm부터 D100mm까지 다양한 사이즈로 제공되고 D60mm 와 D80mm “스탠드-업”타입으로 제공됩니다 (3202.2).

제품 특징:

  • SIMPLEX 합성 고무 인써트
  • 검은색
  • 중질
  • 충격완화
  • 무취성
  • 내마모성
  • D30mm부터 D100mm까지 다양한 사이즈 및 D60mm 와 D80mm “스탠드-업”타입으로 제공됨.
  • Halder 베스트 셀러

적용 범위

정원 조경 작업, 도로 포장 작업, 연석 세팅 작업, 조적 작업과 계단 시공, 울타리 설치, 비계 및 텐트 공사, 비계 및 텐트 공사, 조립식 주택 공사, 일반 목수 작업, 유지보수 및 수리

이 폼목은 3202.060 - SIMPLEX 용 인써트 합성 고무, 검은색 / (Ø: 60 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 SIMPLEX 용 인써트 합성 고무, 검은색 (EH 3202.)

Ø [mm]
gewicht [g]
제품 번호
가격 [€]
가능
Ø [mm]:
60 mm
gewicht [g]:
205 g
제품 번호:
3202.060
SIMPLEX 용 인써트
  • Ø: 60 mm
  • 길이 x 넓이 x 높이: 65 mm x 66 mm x 66 mm
  • 무게: 205 g
  • GTIN: 4030618300991
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06

재질

인써트

  • 합성 고무, 검은색
  • 중질
  • 충격 완화
  • 무취
  • 내마모성
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 3202.060
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
SIMPLEX inserts
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
SIMPLEX soft-face mallets
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
SIMPLEX 조립 지침
카테고리:
작동 메뉴얼
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
Application overview hand tools