약 쇼어 A95경도를 가진 SIMPLEX 합성 고무 인써트(3202시리즈)는 중질 인써트입니다. 내마모성, 충격 완화 및 무취성인, 이 검은색 인써트는 기존 고무 망치보다 훨씬 긴 사용 수명을 제공합니다. 베스트 셀러인 합성 고무 인써트는 D30mm부터 D100mm까지 다양한 사이즈로 제공되고 D60mm 와 D80mm “스탠드-업”타입으로 제공됩니다 (3202.2).
제품 특징:
정원 조경 작업, 도로 포장 작업, 연석 세팅 작업, 조적 작업과 계단 시공, 울타리 설치, 비계 및 텐트 공사, 비계 및 텐트 공사, 조립식 주택 공사, 일반 목수 작업, 유지보수 및 수리
이 폼목은 3202.040 - SIMPLEX 용 인써트 합성 고무, 검은색 / (Ø: 40 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 SIMPLEX 용 인써트 합성 고무, 검은색 (EH 3202.)
인써트
지침 2011/65/EU 및 지침 2015/863 준수
0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 없음 - 2024년 6월 27일 SVHC 목록.
식수안전 및 독성물질 관리법 물질들이 포함되어 있지 않음
https://www.P65Warnings.ca.gov/
이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.