- Ø: 25 mm/30 mm
-
: 255 mm
- 길이 x 넓이 x 높이: 255 mm x 32 mm x 32 mm
- 무게: 750 g
- GTIN: 4030618304265
- proficl@ss 5.0: EAC428c022
- ecl@ss 10.1: 21-04-09-32
show article view
- Ø: 40 mm/50 mm
-
: 290 mm
- 길이 x 넓이 x 높이: 290 mm x 29 mm x 29 mm
- 무게: 110 g
- GTIN: 4030618304289
- proficl@ss 5.0: EAC428c022
- ecl@ss 10.1: 21-04-09-32
show article view
데이터시트 EH 3944. BASEPLEX 손잡이 – BASEPLEX 소프트-페이스 망치용
SIMPLEX soft-face mallets
Application overview hand tools
RoHS 준수
지침 2011/65/EU 및 지침 2015/863 준수
SVHC재질을 미포함
0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 없음 - 2024년 6월 27일 SVHC 목록.
식수안전 및 독성물질 관리법 물질들을 포함하지 않음
식수안전 및 독성물질 관리법 물질들이 포함되어 있지 않음
https://www.P65Warnings.ca.gov/
분쟁 광물 포함하지 않음
이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.