3944시리즈의 BASEPLEX 나무 손잡이는 인체공학적이고 광택 처리되었습니다. 이러한 물푸레나무 손잡이는 타격감을 만족시키고 BASEPLEX 망치의 교체 핸들로 사용할 수 있습니다. 이는 비용과 자원을 아낄 수 있음을 뜻합니다.
제품 특징:
이 폼목은 3944.025 - BASEPLEX 손잡이 BASEPLEX 소프트-페이스 망치용 / (Ø: 25 mm/30 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 BASEPLEX 손잡이 BASEPLEX 소프트-페이스 망치용 (EH 3944.)
인체 공학적, 광택 처리
지침 2011/65/EU 및 지침 2015/863 준수
0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 없음 - 2024년 1월 23일 SVHC 목록.
식수안전 및 독성물질 관리법 물질들이 포함되어 있지 않음
https://www.P65Warnings.ca.gov/
이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.