3944.040 - BASEPLEX 손잡이
BASEPLEX 소프트-페이스 망치용

3944시리즈의 BASEPLEX 나무 손잡이는 인체공학적이고 광택 처리되었습니다. 이러한 물푸레나무 손잡이는 타격감을 만족시키고 BASEPLEX 망치의 교체 핸들로 사용할 수 있습니다. 이는 비용과 자원을 아낄 수 있음을 뜻합니다.

제품 특징:

  • BASEPLEX 소프트-페이스 망치의 교체 핸들로써 BASEPLEX 나무 손잡이.
  • 물푸레나무.
  • 인체공학적 형태.
  • 광택 처리.
  • 비용과 자원을 크게 아낄 수 있음.

이 폼목은 3944.040 - BASEPLEX 손잡이 BASEPLEX 소프트-페이스 망치용 / (Ø: 40 mm/50 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 BASEPLEX 손잡이 BASEPLEX 소프트-페이스 망치용 (EH 3944.)

Ø [mm]
lges [mm]
gewicht [g]
제품 번호
가격 [€]
가능
Ø [mm]:
40 mm/50 mm
lges [mm]:
290 mm
gewicht [g]:
110 g
제품 번호:
3944.040
BASEPLEX 손잡이
  • Ø: 40 mm/50 mm
  • lges : 290 mm
  • 길이 x 넓이 x 높이: 290 mm x 29 mm x 29 mm
  • 무게: 110 g
  • GTIN: 4030618304289
  • proficl@ss 5.0: EAC428c022
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-32

재질

  • 나무

참조

인체 공학적, 광택 처리

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 3944.040
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
SIMPLEX soft-face mallets
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
SIMPLEX 조립 지침
카테고리:
작동 메뉴얼
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
Application overview hand tools