SUPERCRAFT 망치
진동 감소,인체 공학적이며 광택 처리된 히코리 나무 손잡이

EH 3366.

SUPERCRAFT 망치의 튜브형 헤드는 금속 볼들로 채워져 있습니다. 그 결과 효과는 망치의 타격면이 공작물에 부딪힐 때 금속 볼들의 에너지가 약간의 지연과 함께 전달됩니다. 줄어든 반동은 충격 에너지를 완벽한 효율로 흡수할 수 있도록 합니다. 그 결과 엄청난 규모의 영향으로 이어집니다. 게다가, SUPERCRAFT 망치는 일반 쇠망치와 비교해서 안전성이 크게 향상되고, 관절에 무리가 가지 않고, 소음을 크게 줄인 작업을 가능하게 합니다.

인써트는 뛰어난 충격격 퀄리티를 제공하며 최대 강도에 특유의 내구성이 결합되었음을 보장합니다. 나일론 인써트는 압출 성형된 극히 단일 재료로 이루어져 있습니다. 사출 성형된 플라스틱 인써트와 비교해서, 나일론은 내마모성과 내구성이 훨씬 뛰어나고 영하의 온도에서도 절대 조각나지 않습니다. 

인체공학적 형태, 광택 처리 및 매우 견고한 히코리 손잡이는 진동 감쇠 효과가 있습니다. 핸들 보호 슬리브는 과도한 타격에 대한 보호역할을 합니다. 손잡이와 헤드 연결부는 알루미늄 쐐기와 안전 핀으로 고정되어 있습니다. 모든 용접 접합부는 완전히 로봇-용접되었습니다. 매우 단단하고 고급스러운 품질의 타격면과 망치 헤드사이의 용접된 연결부는 최대 하중에서도 가득 찬 금속 볼들이 빠져나가지 않습니다. 내마모성 분말 코팅은 부식을 방지합니다. 손잡이와 인써트는 교체 가능합니다. 이 버전은 최대 무게 9,300g의 대형 해머가 있는 타입으로써, D20mm부터 D80mm까지 다양한 사이즈로 제공됩니다. 

제품특징:

  • 강한 타격을 위한 무반동.
  • 소음 감소 및 이음새가 완만함.
  • 최대 강도의 특수 나일론으로 제작된 인써트.
  • 완전히 로봇-용접됨.
  • 진동 감쇠, 인체공학적 형태, 매우 견고한 광택 처리된 히코리 나무 손잡이.
  • 핸들 보호 슬리브는 과도한 타격의 보호 역할.
  • 손잡이 및 인써트 교체 가능
  • 최대 무게 9,300g의 대형 해머가 있는 타입으로써, D20mm부터 D80mm까지 다양한 사이즈로 제공됨.

적용 범위

바이스에 가공물을 물리는 작업, 금속 판재 성형, 각진 모서리를 가진 가공물의 조립, 승용차 및 트럭의 조립 및 유지보수 작업용, 비계 및 텐트 공사, 곧게 펴는 작업, 주택 조립, 플랜트 건설, 유지보수 작업, 코드 아이언/금속 말뚝 박기, 높은 타격 효과, 치즐링 작업, 가구 천갈이 / 마구 제조업, 구멍이 뚫린 철로 구멍 뚫기, 아일렛 스탬프로 아일렛 박기, 스테이플 박기

귀하의 선택에 따라 10 건이 조회되었습니다.

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]

더 자세히

제품 번호
가격 [€]
가능
Ø [mm]:
20 mm
lkopf [mm]:
105 mm
lhges [mm]:
300 mm
gewicht [g]:
245 g
제품 번호:
3366.020
슈퍼크래프트 소프트 페이스 망치
  • Ø: 20 mm
  • lkopf : 105 mm
  • lhges : 300 mm
  • 길이 x 넓이 x 높이: 300 mm x 105 mm x 20 mm
  • 무게: 245 g
  • GTIN: 4030618301578
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
Ø [mm]:
25 mm
lkopf [mm]:
105 mm
lhges [mm]:
305 mm
gewicht [g]:
325 g
제품 번호:
3366.025
슈퍼크래프트 소프트 페이스 망치
  • Ø: 25 mm
  • lkopf : 105 mm
  • lhges : 305 mm
  • 길이 x 넓이 x 높이: 305 mm x 105 mm x 27 mm
  • 무게: 325 g
  • GTIN: 4030618301585
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
Ø [mm]:
30 mm
lkopf [mm]:
110 mm
lhges [mm]:
330 mm
gewicht [g]:
460 g
제품 번호:
3366.030
슈퍼크래프트 소프트 페이스 망치
  • Ø: 30 mm
  • lkopf : 110 mm
  • lhges : 330 mm
  • 길이 x 넓이 x 높이: 330 mm x 110 mm x 32 mm
  • 무게: 460 g
  • GTIN: 4030618301592
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
Ø [mm]:
35 mm
lkopf [mm]:
110 mm
lhges [mm]:
335 mm
gewicht [g]:
560 g
제품 번호:
3366.035
슈퍼크래프트 소프트 페이스 망치
  • Ø: 35 mm
  • lkopf : 110 mm
  • lhges : 335 mm
  • 길이 x 넓이 x 높이: 335 mm x 110 mm x 37 mm
  • 무게: 560 g
  • GTIN: 4030618301608
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
Ø [mm]:
40 mm
lkopf [mm]:
115 mm
lhges [mm]:
355 mm
gewicht [g]:
715 g
제품 번호:
3366.040
슈퍼크래프트 소프트 페이스 망치
  • Ø: 40 mm
  • lkopf : 115 mm
  • lhges : 355 mm
  • 길이 x 넓이 x 높이: 355 mm x 115 mm x 42 mm
  • 무게: 715 g
  • GTIN: 4030618301615
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
Ø [mm]:
45 mm
lkopf [mm]:
120 mm
lhges [mm]:
360 mm
gewicht [g]:
830 g
제품 번호:
3366.045
슈퍼크래프트 소프트 페이스 망치
  • Ø: 45 mm
  • lkopf : 120 mm
  • lhges : 360 mm
  • 길이 x 넓이 x 높이: 360 mm x 120 mm x 46 mm
  • 무게: 830 g
  • GTIN: 4030618301622
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
Ø [mm]:
50 mm
lkopf [mm]:
120 mm
lhges [mm]:
365 mm
gewicht [g]:
990 g
제품 번호:
3366.050
슈퍼크래프트 소프트 페이스 망치
  • Ø: 50 mm
  • lkopf : 120 mm
  • lhges : 365 mm
  • 길이 x 넓이 x 높이: 365 mm x 120 mm x 53 mm
  • 무게: 990 g
  • GTIN: 4030618301639
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
Ø [mm]:
60 mm
lkopf [mm]:
145 mm
lhges [mm]:
360 mm
gewicht [g]:
1705 g
제품 번호:
3366.060
슈퍼크래프트 소프트 페이스 망치
  • Ø: 60 mm
  • lkopf : 145 mm
  • lhges : 360 mm
  • 길이 x 넓이 x 높이: 360 mm x 145 mm x 60 mm
  • 무게: 1705 g
  • GTIN: 4030618301646
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
Ø [mm]:
70 mm
lkopf [mm]:
150 mm
lhges [mm]:
370 mm
gewicht [g]:
2215 g
제품 번호:
3366.070
슈퍼크래프트 소프트 페이스 망치
  • Ø: 70 mm
  • lkopf : 150 mm
  • lhges : 370 mm
  • 길이 x 넓이 x 높이: 370 mm x 150 mm x 70 mm
  • 무게: 2215 g
  • GTIN: 4030618301653
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
Ø [mm]:
80 mm
lkopf [mm]:
168 mm
lhges [mm]:
380 mm
gewicht [g]:
3210 g
제품 번호:
3366.080
슈퍼크래프트 소프트 페이스 망치
  • Ø: 80 mm
  • lkopf : 168 mm
  • lhges : 380 mm
  • 길이 x 넓이 x 높이: 380 mm x 168 mm x 80 mm
  • 무게: 3210 g
  • GTIN: 4030618301660
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view

재질

손잡이

  • 히코리 나무 자루

인써트

  • 나일론, 흰색
  • 경질
  • 내마모성
  • 조각나지 않음
  • 소음 감소
  • 매우 높은 타격 효과
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 3366. SUPERCRAFT 망치 – 진동 감소,인체 공학적이며 광택 처리된 히코리 나무 손잡이
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
SUPERCRAFT 소프트-페이스 망치
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
SUPERCRAFT 인써트 조립 지침서
카테고리:
작동 메뉴얼
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
DOC0017865__88185.pdf
카테고리:
작동 메뉴얼
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
Application overview hand tools
카테고리:
재질 정보
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
정확하고 적합한 규정 정보를 위해 조건(조건 테이블에 있는 제품 번호)을 선택해주세요