SUPERCRAFT 소프트-페이스 망치, 무반동
무반동 제품. SUPERCRAFT 망치의 헤드부분은 강철탄으로 채워져 있습니다. 그 결과, 망치는 가공물을 타격 한 후에도 튀어오르지 않습니다. 전체 충격효과는 타격한 가공물로 전달 됩니다. 무반동 망치는 작업자의 피로도를 줄일 수 있습니다.
교체가능하며 내마모성이 있는 특수 압축 나일론 재질의 인써트는 가공물에 손상을 주지 않으며, 금속 가공물의 타격시 발생하는 소음을 줄여줍니다. 날카로운 모서리 등을 타격할 때 좋은 선택이 될 수 있습니다.
SUPERCRAFT 소프트-페이스 망치는 3가지 손잡이와 조립하여 사용 가능합니다.
모든 SUPERCRAFT 망치는 VPA Remscheid 시험기관에서 인증을 받았으며, “GS” 안전 인증 스탬프를 받았습니다.
무반동 SUPERCRAFT 소프트-페이스 망치의 주요 적용 분야는 자동차 분야의 설치 및 수리, 판금 작업, 평탄화 작업, 금속 재료와 관련된 일반 설치 작업입니다.