SUPERCRAFT 망치 용 히코리 나무 손잡이
for SUPERCRAFT sledge hammers

EH 3566.

히코리 나무로 만들어진, 3566시리즈의 SUPERCRAFT 나무 손잡이는 인체공학적이고 광택 처리되었습니다. 히코리는 긴 섬유 구조를 가진 나무의 일종으로, 손잡이의 안전성에 크게 기여합니다. 또한, 이러한 구조는 핸들이 두 개로 완전히 파손되는 것을 방지하고 두 개의 조각이 연결된 상태를 유지하도록 합니다. 이러한 점은 망치 헤드가 벗겨져 발생하는 부상을 방지할 수 있습니다.

이 손잡이는 SUPERCRAFT 소프트-페이스 망치와 최대 길이 900mm인 SUPERCRAFT 대형 해머의 교체 손잡이로 사용할 수 있습니다. 이는 비용과 자원을 아낄 수 있음을 뜻합니다.

제품 특징:

  • SUPERCRAFT 소프트-페이스 망치 및 SUPERCRAFT 대형 해머에 장착되는 고품질 히코리 나무 손잡이.
  • 인체공학적.
  • 광택 처리.
  • 장섬유, 뛰어난 내구성.
  • 안전과 관련됨 (두 개로 부서지지 않음).
  • 새로 장착할 수 있으므로, 비용과 자원을 아낄 수 있음.

귀하의 선택에 따라 2 건이 조회되었습니다.

Ø [mm]
lges [mm]
gewicht [g]

더 자세히

제품 번호
가격 [€]
가능
Ø [mm]:
80 mm
lges [mm]:
800 mm
gewicht [g]:
685 g
제품 번호:
3566.081
SUPERCRAFT hickory handle
  • Ø: 80 mm
  • lges : 800 mm
  • 길이 x 넓이 x 높이: 800 mm x 43 mm x 30 mm
  • 무게: 685 g
  • GTIN: 4030618302032
  • proficl@ss 5.0: EAC428c022
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
show article view
Ø [mm]:
100 mm
lges [mm]:
900 mm
gewicht [g]:
1030 g
제품 번호:
3566.100
SUPERCRAFT hickory handle
  • Ø: 100 mm
  • lges : 900 mm
  • 길이 x 넓이 x 높이: 900 mm x 52 mm x 30 mm
  • 무게: 1030 g
  • GTIN: 4030618302049
  • proficl@ss 5.0: EAC428c022
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
show article view

재질

손잡이

  • 히코리 나무 자루
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 3566. SUPERCRAFT 망치 용 히코리 나무 손잡이 – for SUPERCRAFT sledge hammers
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
SUPERCRAFT 인써트 조립 지침서
카테고리:
작동 메뉴얼
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
DOC0017865__88185.pdf
카테고리:
작동 메뉴얼
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
Application overview hand tools