3508.230 - SUPERCRAFT 인서트, SUPERCRAFT 소프트 페이스 망치용 원형

이 SUPERCRAFT 망치용 나일론 인서트(3508.2 시리즈)는 둥근 타격면으로 인해 표준 제품군과 구별됩니다. 모서리가 없어 재료에 자국이나 손상을 남기지 않습니다. 이 흰색 폴리아미드 인서트는 뛰어난 충격 품질을 제공하며 최대 강도와 고유한 내구성이 결합되어 있습니다. 압출 성형된 매우 균일한 소재로 제작되었으며 경도가 약 73 Shore D로 매우 단단합니다. 사출 성형 플라스틱 인서트와 비교하여 내마모성과 내구성이 훨씬 뛰어나며 영하의 온도에서도 조각나거나 깨지지 않습니다. 무반동 소프트-페이스 망치에 의해 생성된 높은 타격력을 견딥니다. 오일 및 그리스에 강하며 할더의 펀치 및 낙하 망치에도 사용됩니다.

이 특수한 모양은 Ø 25mm, Ø 30mm, Ø 40mm의 크기로 제공됩니다.

중요 항목:

SUPERCRAFT – 인서트 나일론(폴리아미드).

특수한 형태, 둥근 타격면.

손상 및 자국 방지.

흰색, 경질.

높은 내마모성.

영하의 온도에서도 조각나거나 깨지지 않음.

오일 및 그리스 저항성.

Ø 25mm, Ø 30mm, Ø 40mm로 제공.

이 폼목은 3508.230 - SUPERCRAFT 인서트, SUPERCRAFT 소프트 페이스 망치용 원형 / (Ø: 30 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 SUPERCRAFT 인서트, SUPERCRAFT 소프트 페이스 망치용 원형 (EH 3508.)

Ø [mm]
gewicht [g]
제품 번호
가격 [€]
가능
Ø [mm]:
30 mm
gewicht [g]:
17 g
제품 번호:
3508.230
SUPERCRAFT 인서트, SUPERCRAFT 소프트 페이스 망치용 원형
  • Ø: 30 mm
  • 길이 x 넓이 x 높이: 31,5 mm x 31,5 mm x 27,5 mm
  • 무게: 17 g
  • GTIN: 4030618312505
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06

재질

인써트

  • 나일론, 흰색
  • 경질
  • 내마모성
  • 조각나지 않음
  • 소음 감소
  • 매우 높은 타격 효과
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 3508.230
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
SUPERCRAFT 인써트 조립 지침서
카테고리:
작동 메뉴얼
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
Application overview hand tools