할더 손도끼는 진정한 눈요기입니다! 특수 열처리 스틸로 제작된 견고한 풀스틸 디자인은 일체형으로 단조 처리했으며 모든 면이 미세하게 연마 및 광택 처리되어 있습니다. 도끼날은 조심스럽게 경화되고 날카롭게 연마됩니다. 멋진 외관 뿐 아니라 손으로 만든 미끄럼 방지 가죽 손잡이도 습기를 흡수하고 작업이 끝나면 다시 배출합니다. 시간이 지남에 따라 손 모양의 윤곽이 나타납니다. 무게가 1,000g인 손도끼는 최적의 핸들링을 위해 완벽한 균형을 이룹니다. 고품질 날 보호 가죽 케이스는 운송 중 부상을 방지합니다. 매력적인 나무 상자는 이 제품을 최고급 품질의 선물로 바꿔줍니다.
중요 항목:
특수 열처리 스틸로 제작된 견고한 풀스틸 디자인.
모든 면을 연마 및 광택 처리.
1,000g의 무게는 완벽한 균형을 이룸.
손 모양 윤곽의 미끄럼 방지 가죽 손잡이.
도끼 날 보호를 위한 고품질 가죽 케이스 포함.
매력적인 나무 상자 덕분에 완벽한 선물.
작은 장작 쪼개기, 말뚝 가다듬기 작업, 거친 조각 작업, 캠핑하는 사람, 사냥꾼, 오프로더를위한 유용한 야외 도구
이 폼목은 3555s001 - 손도끼 절단 보호용 고품질 가죽 벨트 백을 포함한 가죽 손잡이 포함; 나무 상자 / () 품목 그룹의 한 버전입니다 손도끼 절단 보호용 고품질 가죽 벨트 백을 포함한 가죽 손잡이 포함; 나무 상자 (EH 3555.)
지침 2011/65/EU 및 지침 2015/863 준수
0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 없음 - 2024년 6월 27일 SVHC 목록.
식수안전 및 독성물질 관리법 물질들이 포함되어 있지 않음
https://www.P65Warnings.ca.gov/
이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.