EH 3555.
할더 손도끼는 진정한 눈요기입니다! 특수 열처리 스틸로 제작된 견고한 풀스틸 디자인은 일체형으로 단조 처리했으며 모든 면이 미세하게 연마 및 광택 처리되어 있습니다. 도끼날은 조심스럽게 경화되고 날카롭게 연마됩니다. 멋진 외관 뿐 아니라 손으로 만든 미끄럼 방지 가죽 손잡이도 습기를 흡수하고 작업이 끝나면 다시 배출합니다. 시간이 지남에 따라 손 모양의 윤곽이 나타납니다. 무게가 1,000g인 손도끼는 최적의 핸들링을 위해 완벽한 균형을 이룹니다. 고품질 날 보호 가죽 케이스는 운송 중 부상을 방지합니다. 매력적인 나무 상자는 이 제품을 최고급 품질의 선물로 바꿔줍니다.
중요 항목:
특수 열처리 스틸로 제작된 견고한 풀스틸 디자인.
모든 면을 연마 및 광택 처리.
1,000g의 무게는 완벽한 균형을 이룸.
손 모양 윤곽의 미끄럼 방지 가죽 손잡이.
도끼 날 보호를 위한 고품질 가죽 케이스 포함.
매력적인 나무 상자 덕분에 완벽한 선물.
작은 장작 쪼개기, 말뚝 가다듬기 작업, 거친 조각 작업, 캠핑하는 사람, 사냥꾼, 오프로더를위한 유용한 야외 도구
귀하의 선택에 따라 1 건이 조회되었습니다.