EH 3555.
Halder 손도끼는 아름다운 예술품과 같습니다! 특수 열처리 스틸로 제작된 견고한 일체형 디자인은 한 조각으로 단조 되었고 날카롭게 경화처리 및 연마 처리되었습니다.
날은 날카롭게 경화처리 및 연마처리 되었습니다.
단순히 멋진 겉모습만이 아니라, 수제로 제작된, 미끄럼 방지 가죽 손잡이 또한 수분를 흡수하고 작업이 끝나면 다시 배출합니다. 시간이 흐르면서, 손잡이는 손 모양에 맞춰질 것입니다. 무게가 1,000g에 달하는 손도끼는 최적의 작업을 위해 완벽한 균형을 이루고 있습니다.
날 보호 가죽 케이스는 운반 중 부상을 방지할 수 있습니다.
제품 특징:
작은 장작 쪼개기, 말뚝 가다듬기 작업, 거친 조각 작업, 캠핑하는 사람, 사냥꾼, 오프로더를위한 유용한 야외 도구
귀하의 선택에 따라 1 건이 조회되었습니다.