SIMPLEX 대형 해머들
"스탠드-업" 합성 고무 / 나일론; 주철 하우징과 히코리 나무 손잡이 포함

EH 3028.

합성 고무 / 나일론 인서트 조합을 제공하는 SIMPLEX D60mm와 D80mm 슬레지 망치는 광범위한 응용 분야를 포괄하므로 금속 가공 산업에서 널리 사용 된다. Halder 사가 만든 이 베스트 셀러 아이템은 더욱 발전되었다:

독창적인 모양을 자랑하는 "스탠드-업"(3202.2) 이 있는 고무 인서트는 해머가 머리에 단단히 설 수 있도록 하고 망치를 잡기위해 구부릴 필요성을 줄여 훨씬 더 인체 공학적이고 친화적인 방식으로 작업할 수 있게 한다. 내마모성, 충격 완충 및 무취의 입증된 합성 고무는 기존 고무 망치보다 훨씬 더 긴 서비스 수명을 제공한다.

나일론 인서트(3208 시리즈)는 뛰어난 품질을 제공하며 최대 강도와 고유한 내구성을 결합한다. 이것은 압출되고 매우 균질한 재료로 구성된다. 따라서 사출 성형 플라스틱 인서트에 비해 내마모성과 내구성이 훨씬 더 우수하며 영하의 온도에서도 칩이 발생하지 않는다. 또한 오일 및 윤활유에도 강하다.

70cm 히코리 나무 손잡이가 있어 서있는 위치에서 슬렛지 망치를 쉽게 잡을 수 있다.

주철로 만들어진 하우징에는 높은 수준의 파손 저항을 제공하는 통합 핸들 보호 슬리브가 있다.

스마트한 SIMPLEX 원칙에 따라 모든 구성요소를 교체하고 개조할 수 있다. 이것은 돈과 자원 모두를 절약하는 것으로 해석된다. 이 버전은 D60mm와 D80mm 크기로 제공됩니다.

또한 대형 해머가 있는 타입입니다.

제품 특징:

  • Halder 사의 최고 판매 제품의 추가 개발: "스탠드-업"(3202.2) 고무 인서트와 70cm 핸들이 결합되어 등받이에 친화적인 작업을 보장하고 숙일 필요를 줄일 수 있습니다.
  • 합성 고무(검정색, 중간 강도, 충격 완충, 무취, 저마모) / 나일론(흰색, 경질, 높은 내마모성, 영하 온도에서 칩 발생 없음, 오일 및 윤활유 저항성)의 인서트 조합이 있는 SIMPLEX 슬렛지 망치.
  • 길이 70cm의 히코리 손잡이는 서 있는 자세에서 쉽게 잡을 수 있습니다.
  • 핸들 보호 슬리브가 통합되어 있고 내파손성이 뛰어난 주철 하우징.
  • 모든 부품을 교체 / 개조할 수 있러 비용과 자원을 크게 절약할 수 있음.
  • 이 버전은 D60mm와 D80mm 크기로 제공됩니다, 또한 대형 해머가 있는 타입입니다.
  • Halder 베스트셀러.

적용 범위

각진 모서리를 가진 가공물의 조립, 주택 조립, 플랜트 건설, 홀 공사, 철골 공사, 박람회장 건설, 수리 및 유지보수 작업

 

이 망치는 "스탠드-업"의 특수한 인서트를 삽입할 수 있는 통합된 하우징을 가지고 있습니다.

귀하의 선택에 따라 2 건이 조회되었습니다.

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]

더 자세히

제품 번호
가격 [€]
가능
Ø [mm]:
60 mm
lkopf [mm]:
150 mm
lhges [mm]:
780 mm
gewicht [g]:
1900 g
제품 번호:
3028.261
SIMPLEX 대형 해머
  • Ø: 60 mm
  • lkopf : 150 mm
  • lhges : 780 mm
  • 길이 x 넓이 x 높이: 780 mm x 150 mm x 60 mm
  • 무게: 1900 g
  • GTIN: 4030618311690
  • proficl@ss 5.0: AAA938c002
show article view
Ø [mm]:
80 mm
lkopf [mm]:
175 mm
lhges [mm]:
800 mm
gewicht [g]:
3520 g
제품 번호:
3028.281
SIMPLEX 대형 해머
  • Ø: 80 mm
  • lkopf : 175 mm
  • lhges : 800 mm
  • 길이 x 넓이 x 높이: 800 mm x 175 mm x 80 mm
  • 무게: 3520 g
  • GTIN: 4030618312468
  • proficl@ss 5.0: AAA938c002
show article view

재질

손잡이

  • 히코리 나무 자루

인써트 1

  • 합성 고무, 검정색, "스탠드-업"
  • 중질
  • 충격 완화
  • 무취
  • 내마모성

인써트 2

  • 나일론, 흰색
  • 경질
  • 내마모성
  • 윤활유 및 오일에 내성

케이스

  • 주철
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 3028. SIMPLEX 대형 해머들 – "스탠드-업" 합성 고무 / 나일론; 주철 하우징과 히코리 나무 손잡이 포함
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
SIMPLEX 조립 지침
카테고리:
작동 메뉴얼
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
DOC0017865__88185.pdf
카테고리:
작동 메뉴얼
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
Application overview hand tools