SIMPLEX 시리즈 3013은 TPE-연질/중질의 인서트 조합으로 제공됩니다. 두 인서트 모두 열가소성 엘라스토머이며 기존 고무 망치와 달리 색깔 흠집이나 원치 않는 검은 손상 자국을 남기지 않습니다. 파란색 TPE-연질 인서트(3201 시리즈)는 SIMPLEX 제품군 중 가장 연한 경도의 인서트로 가벼운 터치가 필요한 작업에 강한 완충 효과를 제공합니다. 중간 경질의 회색 TPE-중질 인서트(3203 시리즈)는 합성 고무 인서트(3202 시리즈)에 필적하는 더 강력한 타격을 가능하게 합니다. 주철로 만들어진 하우징은 높은 수준의 파손 내성을 제공하는 통합 손잡이 보호 슬리브와 함께 제공됩니다. 진동을 감쇠하고 인체 공학적 모양으로 된 고품질 나무 손잡이는 그립 부분에 이중 코팅이 되어 있어 먼지에 강합니다. 스마트 SIMPLEX 원리에 따라 모든 부품을 교체할 수 있으며 개조할 수 있습니다. 따라서 비용과 자원을 절약할 수 있습니다. 총 중량과 길이가 각각 3,125g 및 80cm인 이 대형 망치는 Ø 80mm로 제공됩니다.
중요 항목:
정원 조경 작업, 자연석 설치, 치즐링 작업, 가구 조립, 끼워맞춤 작업
이 폼목은 3013.081 - SIMPLEX 대형 해머 TPE-연질/TPE-중질; 주철 하우징과 히코리나무 손잡이 포함 / (Ø: 80 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 SIMPLEX 대형 해머들 TPE-연질/TPE-중질; 주철 하우징과 히코리나무 손잡이 포함 (EH 3013.)
손잡이
인써트 1
인써트 2
케이스
지침 2011/65/EU 및 지침 2015/863 준수
0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 없음 - 2024년 6월 27일 SVHC 목록.
식수안전 및 독성물질 관리법 물질들이 포함되어 있지 않음
https://www.P65Warnings.ca.gov/
이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.