스터드 DIN 6379 b1 치수가 긴 T-너트 용

EH 23040.

스터드를 DIN 508 T-너트 (EH 23010./23020.)와 DIN 6330 너트 (EH 23070.) 그리고 DIN 6340 와셔 (EH 23060.)에 연결하면 완전한 클램핑 스터드가 된다.

해당 스터드는 압연 나사산이 특징.

귀하의 선택에 따라 20 건이 조회되었습니다.

버전
d [mm]
l [mm]

더 자세히

제품 번호
CAD / 문서
가격 [€]
가능
버전:
재질 10.9
d [mm]:
M8
l [mm]:
63 mm
제품 번호:
23040.0582
CAD
문서
스터드
  • 재질 10.9
  • 시스템: V40
  • d: M8
  • l: 63 mm
  • b1: 20 mm
  • b2: 40 mm
  • 무게: 19 g
show article view
스터드
버전:
재질 10.9
d [mm]:
M8
l [mm]:
100 mm
제품 번호:
23040.0583
CAD
문서
스터드
  • 재질 10.9
  • 시스템: V40
  • d: M8
  • l: 100 mm
  • b1: 20 mm
  • b2: 63 mm
  • 무게: 31 g
show article view
스터드
버전:
재질 10.9
d [mm]:
M8
l [mm]:
160 mm
제품 번호:
23040.0584
CAD
문서
스터드
  • 재질 10.9
  • 시스템: V40
  • d: M8
  • l: 160 mm
  • b1: 20 mm
  • b2: 100 mm
  • 무게: 49 g
show article view
스터드
버전:
재질 10.9
d [mm]:
M10
l [mm]:
80 mm
제품 번호:
23040.0602
CAD
문서
스터드
  • 재질 10.9
  • 시스템: V70
  • d: M10
  • l: 80 mm
  • b1: 25 mm
  • b2: 50 mm
  • 무게: 39 g
show article view
스터드
버전:
재질 10.9
d [mm]:
M10
l [mm]:
100 mm
제품 번호:
23040.0603
CAD
문서
스터드
  • 재질 10.9
  • 시스템: V70
  • d: M10
  • l: 100 mm
  • b1: 25 mm
  • b2: 75 mm
  • 무게: 49 g
show article view
스터드
버전:
재질 10.9
d [mm]:
M10
l [mm]:
125 mm
제품 번호:
23040.0604
CAD
문서
스터드
  • 재질 10.9
  • 시스템: V70
  • d: M10
  • l: 125 mm
  • b1: 25 mm
  • b2: 75 mm
  • 무게: 61 g
show article view
스터드
버전:
재질 10.9
d [mm]:
M10
l [mm]:
160 mm
제품 번호:
23040.0605 1)
CAD
문서
스터드
  • 재질 10.9
  • 시스템: V70
  • d: M10
  • l: 160 mm
  • b1: 25 mm
  • b2: 100 mm
  • 무게: 78 g
show article view
스터드
버전:
재질 10.9
d [mm]:
M10
l [mm]:
200 mm
제품 번호:
23040.0606
CAD
문서
스터드
  • 재질 10.9
  • 시스템: V70
  • d: M10
  • l: 200 mm
  • b1: 25 mm
  • b2: 122 mm
  • 무게: 98 g
show article view
스터드
버전:
재질 10.9
d [mm]:
M12
l [mm]:
63 mm
제품 번호:
23040.0622
CAD
문서
스터드
  • 재질 10.9
  • 시스템: V70/L12
  • d: M12
  • l2): 63 mm
  • 무게: 44 g
show article view
스터드
버전:
재질 10.9
d [mm]:
M12
l [mm]:
80 mm
제품 번호:
23040.0623
CAD
문서
스터드
  • 재질 10.9
  • 시스템: V70/L12
  • d: M12
  • l2): 80 mm
  • 무게: 56 g
show article view
스터드
버전:
재질 10.9
d [mm]:
M12
l [mm]:
100 mm
제품 번호:
23040.0624 1)
CAD
문서
스터드
  • 재질 10.9
  • 시스템: V70/L12
  • d: M12
  • l: 100 mm
  • b1: 30 mm
  • b2: 63 mm
  • 무게: 71 g
show article view
스터드
버전:
재질 10.9
d [mm]:
M12
l [mm]:
125 mm
제품 번호:
23040.0625
CAD
문서
스터드
  • 재질 10.9
  • 시스템: V70/L12
  • d: M12
  • l: 125 mm
  • b1: 30 mm
  • b2: 75 mm
  • 무게: 88 g
show article view
스터드
버전:
재질 10.9
d [mm]:
M12
l [mm]:
160 mm
제품 번호:
23040.0626
CAD
문서
스터드
  • 재질 10.9
  • 시스템: V70/L12
  • d: M12
  • l: 160 mm
  • b1: 30 mm
  • b2: 100 mm
  • 무게: 112 g
show article view
스터드
버전:
재질 10.9
d [mm]:
M12
l [mm]:
200 mm
제품 번호:
23040.0627
CAD
문서
스터드
  • 재질 10.9
  • 시스템: V70/L12
  • d: M12
  • l: 200 mm
  • b1: 30 mm
  • b2: 122 mm
  • 무게: 140 g
show article view
스터드
버전:
재질 8.8
d [mm]:
M16
l [mm]:
80 mm
제품 번호:
23040.0662
CAD
문서
스터드
  • 재질 8.8
  • 시스템: V70/L16
  • d: M16
  • l2): 80 mm
  • 무게: 100 g
show article view
스터드
버전:
재질 8.8
d [mm]:
M16
l [mm]:
125 mm
제품 번호:
23040.0664
CAD
문서
스터드
  • 재질 8.8
  • 시스템: V70/L16
  • d: M16
  • l: 125 mm
  • b1: 40 mm
  • b2: 63 mm
  • 무게: 161 g
show article view
스터드
버전:
재질 8.8
d [mm]:
M16
l [mm]:
160 mm
제품 번호:
23040.0665
CAD
문서
스터드
  • 재질 8.8
  • 시스템: V70/L16
  • d: M16
  • l: 160 mm
  • b1: 40 mm
  • b2: 75 mm
  • 무게: 207 g
show article view
스터드
버전:
재질 8.8
d [mm]:
M16
l [mm]:
200 mm
제품 번호:
23040.0666 1)
CAD
문서
스터드
  • 재질 8.8
  • 시스템: V70/L16
  • d: M16
  • l: 200 mm
  • b1: 40 mm
  • b2: 100 mm
  • 무게: 260 g
show article view
스터드
버전:
재질 8.8
d [mm]:
M16
l [mm]:
250 mm
제품 번호:
23040.0667
CAD
문서
스터드
  • 재질 8.8
  • 시스템: V70/L16
  • d: M16
  • l: 250 mm
  • b1: 40 mm
  • b2: 125 mm
  • 무게: 325 g
show article view
스터드
버전:
재질 8.8
d [mm]:
M16
l [mm]:
315 mm
제품 번호:
23040.1168 1)
CAD
문서
스터드
  • 재질 8.8
  • 시스템: V70/L16
  • d: M16
  • l: 315 mm
  • b1: 40 mm
  • b2: 200 mm
  • 무게: 402 g
show article view
스터드

재질

  • 열처리 스틸

참조

시작 토크는 부록 - 기술 자료 - 참조

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 23040. 스터드 – DIN 6379 b 치수가 긴 T-너트 용
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
가공물 클램핑 범위에서 가장 높은 다양성
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니

RoHS 준수

지침 2011/65/EU 및 지침 2015/863 준수

 

SVHC재질을 미포함

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 없음 - 2024년 6월 27일 SVHC 목록.

 

식수안전 및 독성물질 관리법 물질들을 포함하지 않음

식수안전 및 독성물질 관리법 물질들이 포함되어 있지 않음
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.