정적 하중에 대한 부하 용량 최대 [kN]:
10 kN
- 숫나사 타입, 평평한 볼, 평면 – 그림 1, 열처리 스틸
- 시스템: V40
- d1: 13 mm
- d2: M8
- d3: 7,2 mm
- l1: 13 mm
- l2 -0,5: 8 mm
- 볼 직경: 10 mm
- WS: 11 mm
- 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 10 kN
- 조임 토크 최대: 25 Nm
- 무게: 13 g
show article view
정적 하중에 대한 부하 용량 최대 [kN]:
25 kN
- 숫나사 타입, 평평한 볼, 평면 – 그림 1, 열처리 스틸
- 시스템: V40
- d1: 20 mm
- d2: M8
- d3: 10,5 mm
- l1: 18 mm
- l2 -0,5: 10 mm
- 볼 직경: 16 mm
- WS: 17 mm
- 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 25 kN
- 조임 토크 최대: 25 Nm
- 무게: 38 g
show article view
정적 하중에 대한 부하 용량 최대 [kN]:
25 kN
- 숫나사 타입, 평평한 볼, 평면 – 그림 1, 열처리 스틸
- 시스템: V70/L12
- d1: 20 mm
- d2: M12
- d3: 10,5 mm
- l1: 18 mm
- l2 -0,5: 12 mm
- 볼 직경: 16 mm
- WS: 17 mm
- 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 25 kN
- 조임 토크 최대: 82 Nm
- 무게: 43 g
show article view
정적 하중에 대한 부하 용량 최대 [kN]:
90 kN
- 숫나사 타입, 평평한 볼, 평면 – 그림 1, 열처리 스틸
- 시스템: V70/L16
- d1: 30 mm
- d2: M16
- d3: 20 mm
- l1: 27 mm
- l2 -0,5: 16 mm
- 볼 직경: 25 mm
- WS: 27 mm
- 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 90 kN
- 조임 토크 최대: 206 Nm
- 무게: 149 g
show article view
정적 하중에 대한 부하 용량 최대 [kN]:
10 kN
- 숫나사 타입, 평평한 볼, 널링면 – 그림 2, 열처리 스틸
- 시스템: V40
- d1: 13 mm
- d2: M8
- d3: 7,2 mm
- l1: 13 mm
- l2 -0,5: 8 mm
- 볼 직경: 10 mm
- WS: 11 mm
- 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 10 kN
- 조임 토크 최대: 25 Nm
- 무게: 13 g
show article view
정적 하중에 대한 부하 용량 최대 [kN]:
25 kN
- 숫나사 타입, 평평한 볼, 널링면 – 그림 2, 열처리 스틸
- 시스템: V40
- d1: 20 mm
- d2: M8
- d3: 10,5 mm
- l1: 18 mm
- l2 -0,5: 10 mm
- 볼 직경: 16 mm
- WS: 17 mm
- 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 25 kN
- 조임 토크 최대: 25 Nm
- 무게: 37 g
show article view
정적 하중에 대한 부하 용량 최대 [kN]:
25 kN
- 숫나사 타입, 평평한 볼, 널링면 – 그림 2, 열처리 스틸
- 시스템: V70/L12
- d1: 20 mm
- d2: M12
- d3: 10,5 mm
- l1: 18 mm
- l2 -0,5: 12 mm
- 볼 직경: 16 mm
- WS: 17 mm
- 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 25 kN
- 조임 토크 최대: 82 Nm
- 무게: 43 g
show article view
정적 하중에 대한 부하 용량 최대 [kN]:
90 kN
- 숫나사 타입, 평평한 볼, 널링면 – 그림 2, 열처리 스틸
- 시스템: V70/L16
- d1: 30 mm
- d2: M16
- d3: 20 mm
- l1: 27 mm
- l2 -0,5: 16 mm
- 볼 직경: 25 mm
- WS: 27 mm
- 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 90 kN
- 조임 토크 최대: 206 Nm
- 무게: 149 g
show article view
재질
스프링 엘레멘트
볼
몸체
참조
회전되지 않는 볼.
표시된 로딩력은 스틸과 스텐레스 스틸에도 적용 가능.
데이터시트 EH 22731. 셀프-얼라이닝 패드 – 자체 위치 복구 (self-resetting)