셀프-얼라이닝 패드

EH 22730.

셀프 얼라이닝 패드는 고정, 써포트, 스러스트 패드로 사용하거나 클램핑 부품에 고정하여 사용.

귀하의 선택에 따라 6 건이 조회되었습니다.

버전
그림
재질
d1 [mm]
d2 [mm]
정적 하중에 대한 부하 용량 최대 [kN]

더 자세히

제품 번호
CAD / 문서
가격 [€]
가능
버전:
숫나사 타입, 평평한 볼, 평면
그림:
1
재질:
열처리 스틸, 열처리, 인산염 처리
d1 [mm]:
13 mm
d2 [mm]:
M8
정적 하중에 대한 부하 용량 최대 [kN]:
10 kN
제품 번호:
22730.0013
CAD
문서
셀프-얼라이닝 패드
  • 숫나사 타입, 평평한 볼, 평면 – 그림 1, 열처리 스틸
  • 시스템: V40
  • d1: 13 mm
  • d2: M8
  • d3: 7,2 mm
  • l1: 13 mm
  • l2 -0,5: 8 mm
  • 볼 직경: 10 mm
  • WS: 11 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 10 kN
  • 조임 토크 최대: 25 Nm
  • 무게: 13 g
show article view
셀프-얼라이닝 패드
버전:
숫나사 타입, 평평한 볼, 평면
그림:
1
재질:
열처리 스틸, 열처리, 인산염 처리
d1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M12
정적 하중에 대한 부하 용량 최대 [kN]:
25 kN
제품 번호:
22730.0020
CAD
문서
셀프-얼라이닝 패드
  • 숫나사 타입, 평평한 볼, 평면 – 그림 1, 열처리 스틸
  • 시스템: V70/L12
  • d1: 20 mm
  • d2: M12
  • d3: 10,5 mm
  • l1: 18 mm
  • l2 -0,5: 12 mm
  • 볼 직경: 16 mm
  • WS: 17 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 25 kN
  • 조임 토크 최대: 82 Nm
  • 무게: 43 g
show article view
셀프-얼라이닝 패드
버전:
숫나사 타입, 평평한 볼, 평면
그림:
1
재질:
열처리 스틸, 열처리, 인산염 처리
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M16
정적 하중에 대한 부하 용량 최대 [kN]:
90 kN
제품 번호:
22730.0030
CAD
문서
셀프-얼라이닝 패드
  • 숫나사 타입, 평평한 볼, 평면 – 그림 1, 열처리 스틸
  • 시스템: V70/L16
  • d1: 30 mm
  • d2: M16
  • d3: 20 mm
  • l1: 27 mm
  • l2 -0,5: 16 mm
  • 볼 직경: 25 mm
  • WS: 27 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 90 kN
  • 조임 토크 최대: 206 Nm
  • 무게: 151 g
show article view
셀프-얼라이닝 패드
버전:
숫나사 타입, 평평한 볼, 널링면
그림:
2
재질:
열처리 스틸, 열처리, 인산염 처리
d1 [mm]:
13 mm
d2 [mm]:
M8
정적 하중에 대한 부하 용량 최대 [kN]:
10 kN
제품 번호:
22730.0313
CAD
문서
셀프-얼라이닝 패드
  • 숫나사 타입, 평평한 볼, 널링면 – 그림 2, 열처리 스틸
  • 시스템: V40
  • d1: 13 mm
  • d2: M8
  • d3: 7,2 mm
  • l1: 13 mm
  • l2 -0,5: 8 mm
  • 볼 직경: 10 mm
  • WS: 11 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 10 kN
  • 조임 토크 최대: 25 Nm
  • 무게: 13 g
show article view
셀프-얼라이닝 패드
버전:
숫나사 타입, 평평한 볼, 널링면
그림:
2
재질:
열처리 스틸, 열처리, 인산염 처리
d1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M12
정적 하중에 대한 부하 용량 최대 [kN]:
25 kN
제품 번호:
22730.0320
CAD
문서
셀프-얼라이닝 패드
  • 숫나사 타입, 평평한 볼, 널링면 – 그림 2, 열처리 스틸
  • 시스템: V70/L12
  • d1: 20 mm
  • d2: M12
  • d3: 10,5 mm
  • l1: 18 mm
  • l2 -0,5: 12 mm
  • 볼 직경: 16 mm
  • WS: 17 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 25 kN
  • 조임 토크 최대: 82 Nm
  • 무게: 43 g
show article view
셀프-얼라이닝 패드
버전:
숫나사 타입, 평평한 볼, 널링면
그림:
2
재질:
열처리 스틸, 열처리, 인산염 처리
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M16
정적 하중에 대한 부하 용량 최대 [kN]:
90 kN
제품 번호:
22730.0330
CAD
문서
셀프-얼라이닝 패드
  • 숫나사 타입, 평평한 볼, 널링면 – 그림 2, 열처리 스틸
  • 시스템: V70/L16
  • d1: 30 mm
  • d2: M16
  • d3: 20 mm
  • l1: 27 mm
  • l2 -0,5: 16 mm
  • 볼 직경: 25 mm
  • WS: 27 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 90 kN
  • 조임 토크 최대: 206 Nm
  • 무게: 149 g
show article view
셀프-얼라이닝 패드

재질

  • 볼 베어링 스틸, 경화처리, 밝은색

몸체

  • 열처리 스틸, 열처리, 인산염 처리

참조

회전되지 않는 볼.

표시된 로딩력은 스틸과 스텐레스 스틸에도 적용 가능.

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 22730. 셀프-얼라이닝 패드
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
가공물 클램핑 범위에서 가장 높은 다양성
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니

추가 제품