버전:
표면 경화처리, 널링 타입, 암나사 타입
- 표면 경화처리, 널링 타입, 암나사 타입 – 그림 3
- 시스템: V40
- l1: 20 mm
- d1: M8
- t: 10 mm
- d2: 9 mm
- e: 15 mm
- WS: 13 mm
- 조임 토크 최대: 18 Nm
- 무게: 14 g
show article view
버전:
표면 경화처리, 널링 타입, 암나사 타입
- 표면 경화처리, 널링 타입, 암나사 타입 – 그림 3
- 시스템: V40
- l1: 25 mm
- d1: M8
- t: 10 mm
- d2: 9 mm
- e: 15 mm
- WS: 13 mm
- 조임 토크 최대: 18 Nm
- 무게: 20 g
show article view
버전:
표면 경화처리, 널링 타입, 암나사 타입
- 표면 경화처리, 널링 타입, 암나사 타입 – 그림 3
- 시스템: V70/L12
- l1: 25 mm
- d1: M12
- t: 15 mm
- d2: 13 mm
- e: 21,9 mm
- WS: 19 mm
- 조임 토크 최대: 60 Nm
- 무게: 33 g
show article view
버전:
표면 경화처리, 널링 타입, 암나사 타입
- 표면 경화처리, 널링 타입, 암나사 타입 – 그림 3
- 시스템: V70/L12
- l1: 30 mm
- d1: M12
- t: 15 mm
- d2: 13 mm
- e: 21,9 mm
- WS: 19 mm
- 조임 토크 최대: 60 Nm
- 무게: 44 g
show article view
버전:
표면 경화처리, 널링 타입, 암나사 타입
- 표면 경화처리, 널링 타입, 암나사 타입 – 그림 3
- 시스템: V70/L12
- l1: 40 mm
- d1: M12
- t: 15 mm
- d2: 13 mm
- e: 21,9 mm
- WS: 19 mm
- 조임 토크 최대: 60 Nm
- 무게: 69 g
show article view
데이터시트 EH 22680. 패드 – 널링형 혹은 포인트형