23120.0018 - 느슨한 슬롯 테넌
DIN 6323

DIN 650 규격 T-슬롯 기계 테이블 위에 픽스쳐와 클램핑 부품들의 위치를 결정하기 위해 사용된다.

픽스쳐 혹은 클램핑 부품들의 대략적인 위치를 잡은 뒤 간단히 밀어서 정 위치를 잡을 수 있게 도와준다. 이 슬롯 테넌의 튀어나온 고정 돌출부나 납작한 슬롯 테넌은 기계에 손상을 입히지 않는다.

이 폼목은 23120.0018 - 느슨한 슬롯 테넌 DIN 6323 / A형, b1 > b2 (T-슬롯 사이즈 픽스쳐 b1 h6: 20 mm, T-슬롯 사이즈 기계 b2 h6: 18 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 느슨한 슬롯 테넌 DIN 6323 (EH 23120.)

버전
그림
T-슬롯 사이즈 픽스쳐 b1 h6 [mm]
T-슬롯 사이즈 기계 b2 h6 [mm]
l [mm]
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
버전:
A형, b1 > b2
그림:
1
T-슬롯 사이즈 픽스쳐 b1 h6 [mm]:
20 mm
T-슬롯 사이즈 기계 b2 h6 [mm]:
18 mm
l [mm]:
32 mm
제품 번호:
23120.0018
문서
느슨한 슬롯 테넌
  • A형, b1 > b2 – 그림 1
  • 시스템: V40/V70
  • T-슬롯 사이즈 픽스쳐 b1 h6: 20 mm
  • T-슬롯 사이즈 기계 b2 h6: 18 mm
  • h1: 14 mm
  • h2: 5,5 mm
  • l: 32 mm
  • 무게: 65 g
느슨한 슬롯 테넌

재질

  • 스틸, 표면 경화처리, 흑색처리, 연마처리
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 23120.0018
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
가공물 클램핑 범위에서 가장 높은 다양성