느슨한 슬롯 테넌 DIN 6323

EH 23120.

DIN 650 규격 T-슬롯 기계 테이블 위에 픽스쳐와 클램핑 부품들의 위치를 결정하기 위해 사용된다.

픽스쳐 혹은 클램핑 부품들의 대략적인 위치를 잡은 뒤 간단히 밀어서 정 위치를 잡을 수 있게 도와준다. 이 슬롯 테넌의 튀어나온 고정 돌출부나 납작한 슬롯 테넌은 기계에 손상을 입히지 않는다.

귀하의 선택에 따라 10 건이 조회되었습니다.

버전
그림
T-슬롯 사이즈 픽스쳐 b1 h6 [mm]
T-슬롯 사이즈 기계 b2 h6 [mm]
l [mm]

더 자세히

제품 번호
CAD / 문서
가격 [€]
가능
버전:
A형, b1 > b2
그림:
1
T-슬롯 사이즈 픽스쳐 b1 h6 [mm]:
12 mm
T-슬롯 사이즈 기계 b2 h6 [mm]:
10 mm
l [mm]:
20 mm
제품 번호:
23120.0010
CAD
문서
느슨한 슬롯 테넌
  • A형, b1 > b2 – 그림 1
  • T-슬롯 사이즈 픽스쳐 b1 h6: 12 mm
  • T-슬롯 사이즈 기계 b2 h6: 10 mm
  • h1: 12 mm
  • h2: 3,6 mm
  • l: 20 mm
  • 무게: 20 g
show article view
느슨한 슬롯 테넌
버전:
A형, b1 > b2
그림:
1
T-슬롯 사이즈 픽스쳐 b1 h6 [mm]:
20 mm
T-슬롯 사이즈 기계 b2 h6 [mm]:
12 mm
l [mm]:
32 mm
제품 번호:
23120.0012
CAD
문서
느슨한 슬롯 테넌
  • A형, b1 > b2 – 그림 1
  • T-슬롯 사이즈 픽스쳐 b1 h6: 20 mm
  • T-슬롯 사이즈 기계 b2 h6: 12 mm
  • h1: 14 mm
  • h2: 5,5 mm
  • l: 32 mm
  • 무게: 52 g
show article view
느슨한 슬롯 테넌
버전:
A형, b1 > b2
그림:
1
T-슬롯 사이즈 픽스쳐 b1 h6 [mm]:
20 mm
T-슬롯 사이즈 기계 b2 h6 [mm]:
14 mm
l [mm]:
32 mm
제품 번호:
23120.0014
CAD
문서
느슨한 슬롯 테넌
  • A형, b1 > b2 – 그림 1
  • T-슬롯 사이즈 픽스쳐 b1 h6: 20 mm
  • T-슬롯 사이즈 기계 b2 h6: 14 mm
  • h1: 14 mm
  • h2: 5,5 mm
  • l: 32 mm
  • 무게: 56 g
show article view
느슨한 슬롯 테넌
버전:
A형, b1 > b2
그림:
1
T-슬롯 사이즈 픽스쳐 b1 h6 [mm]:
20 mm
T-슬롯 사이즈 기계 b2 h6 [mm]:
16 mm
l [mm]:
32 mm
제품 번호:
23120.0016
CAD
문서
느슨한 슬롯 테넌
  • A형, b1 > b2 – 그림 1
  • T-슬롯 사이즈 픽스쳐 b1 h6: 20 mm
  • T-슬롯 사이즈 기계 b2 h6: 16 mm
  • h1: 14 mm
  • h2: 5,5 mm
  • l: 32 mm
  • 무게: 61 g
show article view
느슨한 슬롯 테넌
버전:
A형, b1 > b2
그림:
1
T-슬롯 사이즈 픽스쳐 b1 h6 [mm]:
20 mm
T-슬롯 사이즈 기계 b2 h6 [mm]:
18 mm
l [mm]:
32 mm
제품 번호:
23120.0018
CAD
문서
느슨한 슬롯 테넌
  • A형, b1 > b2 – 그림 1
  • T-슬롯 사이즈 픽스쳐 b1 h6: 20 mm
  • T-슬롯 사이즈 기계 b2 h6: 18 mm
  • h1: 14 mm
  • h2: 5,5 mm
  • l: 32 mm
  • 무게: 65 g
show article view
느슨한 슬롯 테넌
버전:
B형, b1 = b2
그림:
2
T-슬롯 사이즈 픽스쳐 b1 h6 [mm]:
12 mm
T-슬롯 사이즈 기계 b2 h6 [mm]:
12 mm
l [mm]:
20 mm
제품 번호:
23120.0011
CAD
문서
느슨한 슬롯 테넌
  • B형, b1 = b2 – 그림 2
  • T-슬롯 사이즈 픽스쳐 b1 h6: 12 mm
  • T-슬롯 사이즈 기계 b2 h6: 12 mm
  • h1: 28,6 mm
  • h3: 5,5 mm
  • h4: 9 mm
  • l: 20 mm
  • 무게: 45 g
show article view
느슨한 슬롯 테넌
버전:
B형, b1 = b2
그림:
2
T-슬롯 사이즈 픽스쳐 b1 h6 [mm]:
20 mm
T-슬롯 사이즈 기계 b2 h6 [mm]:
20 mm
l [mm]:
32 mm
제품 번호:
23120.0020
CAD
문서
느슨한 슬롯 테넌
  • B형, b1 = b2 – 그림 2
  • T-슬롯 사이즈 픽스쳐 b1 h6: 20 mm
  • T-슬롯 사이즈 기계 b2 h6: 20 mm
  • h1: 45,5 mm
  • h3: 7 mm
  • h4: 16 mm
  • l: 32 mm
  • 무게: 199 g
show article view
느슨한 슬롯 테넌
버전:
C형, b1 < b2
그림:
3
T-슬롯 사이즈 픽스쳐 b1 h6 [mm]:
20 mm
T-슬롯 사이즈 기계 b2 h6 [mm]:
22 mm
l [mm]:
40 mm
제품 번호:
23120.0022
CAD
문서
느슨한 슬롯 테넌
  • C형, b1 < b2 – 그림 3
  • T-슬롯 사이즈 픽스쳐 b1 h6: 20 mm
  • T-슬롯 사이즈 기계 b2 h6: 22 mm
  • h1: 50,5 mm
  • h3: 7 mm
  • h4: 18 mm
  • l: 40 mm
  • 무게: 305 g
show article view
느슨한 슬롯 테넌
버전:
C형, b1 < b2
그림:
3
T-슬롯 사이즈 픽스쳐 b1 h6 [mm]:
20 mm
T-슬롯 사이즈 기계 b2 h6 [mm]:
28 mm
l [mm]:
40 mm
제품 번호:
23120.0028
CAD
문서
느슨한 슬롯 테넌
  • C형, b1 < b2 – 그림 3
  • T-슬롯 사이즈 픽스쳐 b1 h6: 20 mm
  • T-슬롯 사이즈 기계 b2 h6: 28 mm
  • h1: 61,5 mm
  • h3: 7 mm
  • h4: 24 mm
  • l: 40 mm
  • 무게: 472 g
show article view
느슨한 슬롯 테넌
버전:
C형, b1 < b2
그림:
3
T-슬롯 사이즈 픽스쳐 b1 h6 [mm]:
20 mm
T-슬롯 사이즈 기계 b2 h6 [mm]:
36 mm
l [mm]:
50 mm
제품 번호:
23120.0036
CAD
문서
느슨한 슬롯 테넌
  • C형, b1 < b2 – 그림 3
  • T-슬롯 사이즈 픽스쳐 b1 h6: 20 mm
  • T-슬롯 사이즈 기계 b2 h6: 36 mm
  • h1: 76,5 mm
  • h3: 7 mm
  • h4: 30 mm
  • l: 50 mm
  • 무게: 952 g
show article view
느슨한 슬롯 테넌

재질

  • 스틸, 표면 경화처리, 흑색처리, 연마처리
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 23120. 느슨한 슬롯 테넌 – DIN 6323
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니

RoHS 준수

지침 2011/65/EU 및 지침 2015/863 준수

 

SVHC재질을 미포함

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 없음 - 2024년 6월 27일 SVHC 목록.

 

식수안전 및 독성물질 관리법 물질들을 포함하지 않음

식수안전 및 독성물질 관리법 물질들이 포함되어 있지 않음
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.