T-슬롯 용 너트 DIN 508

EH 23010.

T-슬롯 용 너트는 DIN 508에 따라 만들어짐. DIN에 포함되지 않은 다른치수에 대해서도 이용 가능.

귀하의 선택에 따라 5 건이 조회되었습니다.

재질
T-슬롯 사이즈 [mm]
d [mm]
e [mm]
h [mm]
k [mm]

더 자세히

제품 번호
CAD / 문서
가격 [€]
가능
재질:
열처리 스틸, 열처리, 재질 10, 흑색 처리
T-슬롯 사이즈 [mm]:
14 mm
d [mm]:
M6
e [mm]:
22 mm
h [mm]:
16 mm
k [mm]:
8 mm
제품 번호:
23010.0146 1)
CAD
문서
T-슬롯 용 너트
  • 열처리 스틸
  • 시스템: V70
  • T-슬롯 사이즈: 14 mm
  • d: M6
  • a: 13,6 mm
  • e: 22 mm
  • h: 16 mm
  • k: 8 mm
  • T-슬롯용 DIN 650: 14 mm
  • DIN 508에 대한 테스팅력 F 최소: 16 kN
  • 무게: 43 g
show article view
T-슬롯 용 너트
재질:
열처리 스틸, 열처리, 재질 10, 흑색 처리
T-슬롯 사이즈 [mm]:
14 mm
d [mm]:
M8
e [mm]:
22 mm
h [mm]:
16 mm
k [mm]:
8 mm
제품 번호:
23010.0145 1)
CAD
문서
T-슬롯 용 너트
  • 열처리 스틸
  • 시스템: V70
  • T-슬롯 사이즈: 14 mm
  • d: M8
  • a: 13,6 mm
  • e: 22 mm
  • h: 16 mm
  • k: 8 mm
  • T-슬롯용 DIN 650: 14 mm
  • DIN 508에 대한 테스팅력 F 최소: 29 kN
  • 무게: 41 g
show article view
T-슬롯 용 너트
재질:
열처리 스틸, 열처리, 재질 10, 흑색 처리
T-슬롯 사이즈 [mm]:
14 mm
d [mm]:
M10
e [mm]:
22 mm
h [mm]:
16 mm
k [mm]:
8 mm
제품 번호:
23010.0144 1)
CAD
문서
T-슬롯 용 너트
  • 열처리 스틸
  • 시스템: V70
  • T-슬롯 사이즈: 14 mm
  • d: M10
  • a: 13,6 mm
  • e: 22 mm
  • h: 16 mm
  • k: 8 mm
  • T-슬롯용 DIN 650: 14 mm
  • DIN 508에 대한 테스팅력 F 최소: 46 kN
  • 무게: 38 g
show article view
T-슬롯 용 너트
재질:
열처리 스틸, 열처리, 재질 10, 흑색 처리
T-슬롯 사이즈 [mm]:
14 mm
d [mm]:
M12
e [mm]:
22 mm
h [mm]:
16 mm
k [mm]:
8 mm
제품 번호:
23010.0142
CAD
문서
T-슬롯 용 너트
  • 열처리 스틸
  • 시스템: V70
  • T-슬롯 사이즈: 14 mm
  • d: M12
  • a: 13,6 mm
  • e: 22 mm
  • h: 16 mm
  • k: 8 mm
  • T-슬롯용 DIN 650: 14 mm
  • DIN 508에 대한 테스팅력 F 최소: 67 kN
  • 무게: 34 g
show article view
T-슬롯 용 너트
재질:
열처리 스틸, 열처리, 재질 10, 흑색 처리
T-슬롯 사이즈 [mm]:
18 mm
d [mm]:
M16
e [mm]:
28 mm
h [mm]:
20 mm
k [mm]:
10 mm
제품 번호:
23010.0182
CAD
문서
T-슬롯 용 너트
  • 열처리 스틸
  • 시스템: L16
  • T-슬롯 사이즈: 18 mm
  • d: M16
  • a: 17,6 mm
  • e: 28 mm
  • h: 20 mm
  • k: 10 mm
  • T-슬롯용 DIN 650: 18 mm
  • DIN 508에 대한 테스팅력 F 최소: 128 kN
  • 무게: 68 g
show article view
T-슬롯 용 너트

재질

  • 열처리 스틸, 열처리, 재질 10, 흑색 처리

참조

스페셜 타입 별도 요청.

조립

T-너트의 전체 나사산 길이에 대해서 나사 조임이 보장되는 경우에만 T-너트의 전체 하중 용량을 적용할 수 있음.

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 23010. T-슬롯 용 너트 – DIN 508
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
가공물 클램핑 범위에서 가장 높은 다양성
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니

추가 제품

RoHS 준수

지침 2011/65/EU 및 지침 2015/863 준수

 

SVHC재질을 미포함

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 없음 - 2024년 6월 27일 SVHC 목록.

 

식수안전 및 독성물질 관리법 물질들을 포함하지 않음

식수안전 및 독성물질 관리법 물질들이 포함되어 있지 않음
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.