스톱퍼 수직 프리즘

EH 1586.

귀하의 선택에 따라 2 건이 조회되었습니다.

버전
그림
d1 [mm]
d2 [mm]
l1 [mm]
h1 [mm]

더 자세히

제품 번호
CAD / 문서
가격 [€]
가능
버전:
양쪽 수직 프리즘 형
그림:
1
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
10 – 70 mm
l1 [mm]:
60 mm
h1 [mm]:
21,4 mm
제품 번호:
1586.040
CAD
문서
스톱퍼
  • 양쪽 수직 프리즘 형 – 그림 1
  • d1: M12
  • d2: 10 mm – 70 mm
  • l1: 60 mm
  • l3: 19,4 mm
  • b1 -0,05: 44 mm
  • h1: 21,4 mm
  • 무게: 485 g
show article view
스톱퍼
버전:
수직 프리즘, 평평한 형
그림:
2
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
10 – 70 mm
l1 [mm]:
50 mm
h1 [mm]:
21,4 mm
제품 번호:
1586.041
CAD
문서
스톱퍼
  • 수직 프리즘, 평평한 형 – 그림 2
  • d1: M12
  • d2: 10 mm – 70 mm
  • l1: 50 mm
  • l2 ±0,01: 20 mm
  • l3: 19,4 mm
  • b1 -0,05: 44 mm
  • h1: 21,4 mm
  • 무게: 444 g
show article view
스톱퍼

재질

  • 공구강, 경화처리
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 1586. 스톱퍼 – 수직 프리즘
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
멀티 클램핑 시스템
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
가공물 클램핑 범위에서 가장 높은 다양성