- 평평한 형, 양쪽면 – 그림 1
- d1: M12
- l1: 40 mm
- l2 ±0,01: 20 mm
- b1 -0,05: 44 mm
- h1: 21,4 mm
- 무게: 395 g
show article view
- 평평한 형, 양면 / 폭 좁은 형 – 그림 2
- d1: M12
- l1: 40 mm
- l2 ±0,01: 20 mm
- b1: 44 mm
- b2: 29 mm
- h1: 21,4 mm
- 무게: 324 g
- h2: 6,4 mm
show article view
- 평평한 형, 양면 / 높은 형 – 그림 3
- d1: M12
- l1: 80 mm
- l2: 40 mm
- b1 -0,1: 44 mm
- l4: 40 mm
- h1: 51,4 mm
- 무게: 1601 g
show article view
- 평평하고 홈이 있는 형 – 그림 4
- d1: M12
- d2: 12 mm
- l1: 42 mm
- l2 ±0,01: 20 mm
- b1 -0,05: 44 mm
- b2: 24 mm
- h1: 21,4 mm
- l3: 2 mm
- 무게: 407 g
- h2: 13,4 mm