1586.071 - 스톱퍼
평면

버전
그림
d1 [mm]
l1 [mm]
h1 [mm]
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
버전:
평평한 형, 양면 / 폭 좁은 형
그림:
2
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
40 mm
h1 [mm]:
21,4 mm
제품 번호:
1586.071
문서
스톱퍼
  • 평평한 형, 양면 / 폭 좁은 형 – 그림 2
  • d1: M12
  • l1: 40 mm
  • l2 ±0,01: 20 mm
  • b1: 44 mm
  • b2: 29 mm
  • h1: 21,4 mm
  • 무게: 324 g
  • h2: 6,4 mm
스톱퍼

재질

몸체

  • 공구강, 경화처리
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 1586.071
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
멀티 클램핑 시스템
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
가공물 클램핑 범위에서 가장 높은 다양성