1586.080 - 스톱퍼
나사 고정용 홀이 있는 형

버전
그림
d1 [mm]
l1 [mm]
h1 [mm]
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
버전:
양쪽 나사 고정홀 형
그림:
1
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
40 mm
h1 [mm]:
21,4 mm
제품 번호:
1586.080
문서
스톱퍼
  • 양쪽 나사 고정홀 형 – 그림 1
  • d1: M12
  • d2: M5
  • l1: 40 mm
  • l2 ±0,01: 20 mm
  • l3: 2 mm
  • b1 -0,05: 44 mm
  • b2 -0,05: 28 mm
  • b3: 18 mm
  • b4: 18 mm
  • h1: 21,4 mm
  • h2: 11 mm
  • h3: 11 mm
  • 무게: 379 g
스톱퍼

재질

몸체

  • 공구강, 경화처리
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 1586.080
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
멀티 클램핑 시스템
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
가공물 클램핑 범위에서 가장 높은 다양성